Groupes de marchandise

Doigts d'indexage filaires avec capteur d'état

retour
Test
Peu exigeants en termes d'entretien et fiables :

les doigts d'indexage filaires avec capteur d'état

Nouveauté dans le domaine du contrôle intelligent des processus chez HEINRICH KIPP WERK :

nous proposons dès à présent des doigts d'indexage avec capteur d'état dans une version filaire, qui constituent une alternative à la version sans fil Bluetooth.

Avec ce modèle filaire, les utilisateurs n'ont pas à se soucier de l'autonomie des batteries. Il garantit en outre une transmission du signal sans interférences à tout moment, même en cas de portées plus importantes avec obstacles.




Aperçu des faits marquants

Flexibles :

Les doigts d'indexage filaires sont destinés à être utilisés dans la construction mécanique, les dispositifs de montage et les stations de contrôle ou encore dans la construction de machines d'emballage.


Fiables :

Le capteur à induction intégré se déclenche dès que le doigt est tiré de 1 mm.


Solides :

Les éléments de structure filaires sont résistants aux projections d'eau, protégés contre les contacts accidentels et étanches à la poussière grâce à leur indice de protection IP67.



Polyvalents :

Modèles avec un doigt de 5 à 12 mm de diamètre et des dimensions de filetage comprises entre M10 et M20.







Retrouvez toutes les informations directement dans la fiche produit :

Vous êtes intéressé(e) par d'autres modèles ?
Vous trouverez dans notre gamme un large choix de doigts d'indexage.

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33