Formation technique et commerciale, études en alternance, semestres de stage, mémoires de licence et de master dans le cadre des études universitaires – tout est possible et envisageable chez KIPP. Pour lancer cette coopération, Charlotte Gallbronner, jeune espoir du biathlon allemand, est venue nous rendre visite à Sulz am Neckar. Elle n'était pas seule ; Kristin Redanz, directrice de la fondation OlympiaNachwuchs à Stuttgart, était également présente. Nicolas Kipp, qui dirige l'entreprise en quatrième génération aux côtés de son père Heinrich Kipp, a abordé avec elles les études et l'entraînement quotidiens des sportifs de haut niveau.
Karl-Josef Rebmann, responsable de l'organisation et du personnel chez KIPP et membre du comité de direction, apprécie ce type de coopération et met à contribution sa grande expérience de travail auprès d'athlètes de haut niveau et du centre olympique depuis plus de dix ans. Il a eu l'occasion d'accompagner de nombreux athlètes et ne tarit pas d'éloges sur leur organisation professionnelle. Ceux-ci apprécient quant à eux la possibilité de concilier carrière sportive et formation professionnelle.
KIPP s'engage en tant que sponsor et entreprise partenaire du sport de haut niveau – un engagement qui bénéficie à tous. Des séances d'entraînement avec les futurs sportifs de haut niveau sont par exemple prévues à destination des écoles dans le cadre des cours de sport. Ralf Kauffer, responsable des ressources humaines chez HEINRICH KIPP WERK, se réjouit d'accueillir les futurs apprentis et étudiants en alternance. Il aimerait lui aussi « apporter une touche de sport de haut niveau » à la région. |