200 NOUVEAUTÉS − c'est ce que vous propose le nouveau catalogue KIPP TECHNIQUE DE SERRAGE 2021
Dans le catalogue TECHNIQUE DE SERRAGE de 580 pages, la gamme se trouve considérablement élargie – non seulement en versions spéciales des produits, mais aussi en dispositifs entièrement nouveaux.
Parmi les NOUVEAUTÉS :
L'étau de bridage 5 axes KIPPflexX sous forme d'étau pour le serrage de pièces brutes ou d'étau autocentrant pour le serrage par plaquage − 2 EN 1.
Des éléments de serrage à commande pneumatique pour l'automatisation partielle des processus.
Un système de tension de chaîne pour un serrage et une fixation en toute sécurité des pièces de grande taille, rondes ou aux contours irréguliers dans la construction de machines et d'installations.
De nouveaux éléments de base avec rainures en T avec des dimensions des fixations supplémentaires ainsi que des variantes de hauteur et de volume.
Il paraît en quatre langues et est également disponible en téléchargement au format catalogue électronique ou PDF.