La société HEINRICH KIPP WERK a développé un doigt d'indexage qui répond à des exigences accrues en matière d'hygiène. Sa conception selon les directives Hygienic DESIGN empêche l'adhérence des particules de saleté et facilite le processus de nettoyage. Ce doigt d'indexage est donc idéal pour la construction de machines et d'installations utilisées dans des secteurs tels que l'industrie agroalimentaire et pharmaceutique ainsi que la technique médicale.
Principales caractéristiques :
- Le doigt d'indexage Hygienic DESIGN est fabriqué en inox 1.4404 de haute qualité, tous les matériaux utilisés sont conformes aux normes de la FDA.
- Ce composant possède une embase conique de sorte que le raccord vissé peut être étanchéifié de manière hygiénique avec les rondelles d'étanchéité correspondantes.
- La surface de cet élément de structure, d'une profondeur de rugosité Ra < 0,8 µm, empêche l'adhérence des particules de saleté.
- Ce doigt d'indexage résiste aux fluides polaires et non polaires ainsi qu'aux arômes ; il est par ailleurs adapté aux processus de nettoyage CIP/SIP.
KIPP vous propose des modèles avec ou sans encoche d'arrêt ainsi qu'avec doigt d'arrêt traité ou non traité. Ce doigt d'indexage est disponible avec un diamètre de broche de 6 ou 8 mm ainsi qu'avec un raccord fileté de taille M10 ou M12 avec filetage normal ou fin. Son joint d'arbre est disponible en option en 70 EPDM 295 (noir) ou en 75 Fluoroprene® XP 41 (bleu). Une rondelle d'étanchéité Hygienic USIT® K1491, fabriquée dans les mêmes matériaux de base, est incluse et peut être achetée comme accessoire au besoin. |