Groupes de marchandise

Le nouveau tendeur de chaîne KIPP

retour

NOUVEAUTÉ : Les tendeurs de chaîne KIPP pour les pièces présentant des contours irréguliers

HEINRICH KIPP WERK a élargi sa gamme avec des tendeurs de chaîne qui permettent un serrage et une fixation sûrs des pièces présentant des formes et des contours irréguliers, principalement dans la construction de machines et d'installations. Les outils de serrage spéciaux ne sont ainsi plus nécessaires.
  • KIPP propose deux types de tendeurs de chaîne pour des forces de serrage de 15 kN ou 40 kN, incluant chacun des crochets de bridage, des butées, quatre chaînes à rouleaux, quatre maillons de fermeture, six éléments en plastique et un kit de fixation pour chaînes de tension.

  • Nos chaînes à rouleaux sont également disponibles séparément dans d'autres longueurs afin de permettre aux utilisateurs de s'adapter aisément aux diamètres et aux formes les plus variés de pièces.

  • Nous proposons également des tendeurs, dont l'utilisation est recommandée pour les chaînes longues de trois mètres ou plus.

  • KIPP propose en outre des vés à 120° qui peuvent être positionnés de manière flexible sur la table de la machine.
La tension de la chaîne offre de nombreux avantages – la répartition uniforme de la force permet un serrage relativement sans décalage. Des éléments en plastique permettent de protéger les pièces. Les utilisateurs bénéficient par ailleurs d'une grande plage de réglage et d'une force de serrage élevée. Les tendeurs de chaîne sont montés sur la machine-outil ou sur une plaque de serrage à l'aide de vis de fixation et de tasseaux pour rainures en T.

                       

                  

Découvrez les tendeurs de chaîne dès maintenant

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33