Groupes de marchandise

Les nouveaux doigts d’indexage avec câble Bowden de KIPP

retour
  • Les nouveaux doigts d’indexage avec câble Bowden de KIPP
Un fonctionnement sûr à distance

Les nouveaux doigts d’indexage avec câble Bowden de KIPP

La société HEINRICH KIPP WERK élargit sa large gamme de doigts d'indexage avec un nouveau système à câble Bowden. Il permet aux utilisateurs de positionner et de bloquer des pièces de machine à distance. Les doigts d'indexage en Inox conviennent également pour une utilisation dans des conditions extrêmes.
Les doigts d'indexage KIPP sont souvent utilisés dans les dispositifs pivotants ou tournants ainsi qu lors du positionnement de butées, par exemple dans la construction de machines, de meubles ou de véhicules spéciaux. Les pièces de machine ne peuvent être placées dans une nouvelle position et fixées à nouveau qu'après déblocage du doigt d'indexage. Tout déplacement de la position d'arrêt sous l'effet de forces transversales est ainsi empêché.

Pour les cas où des espaces inaccessibles rendraient le verrouillage difficile, ou une utilisation particulièrement sûre ou ergonomique à distance serait requise, la société HEINRICH KIPP WERK, connue pour ses innovations, a développé des doigts d'indexage avec commande à distance : le couplage avec le côté opérateur peut être effectué à l'aide d'un câble Bowden, dont la longueur varie entre 1 000 et 5 000 mm. Afin de garantir un ajustement parfait à l'application concernée, le câble peut être raccourci en conséquence lors du montage.

KIPP propose une combinaison parfaitement adaptée d'un doigt d'indexage et d'un élément de commande avec bouton de manœuvre, qui peut servir à libérer le doigt d'arrêt de la contre-pièce. Ces nouvelles solutions disposent en outre d'un raccord vissé d'un diamètre de 5 x 7 mm pour permettre d'intégrer en option un élément de commande séparé au système.
Le doigt d'indexage et l'élément de commande sont en Inox afin de garantir une protection contre la corrosion même en cas d'encrassement important ou de nettoyage intensif. Le câble ou la gaine de câble Bowden peuvent être remplacés si nécessaire. KIPP propose ses doigts d'indexage avec plusieurs dimensions de filetage et diamètres.
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33