Groupes de marchandise

Les poignées de commande fermant à clé de KIPP

retour

La clé pour plus de sécurité – les poignées de commande fermant à clé de KIPP

Les poignées et les boutons de KIPP permettent une fixation et un bridage manuels. Ils sont par exemple utilisés dans la construction de machines, la fabrication d'outils, la construction d'installations techniques ainsi que sur les appareils de contrôle et les appareils médicaux. Les nouvelles poignées fermant à clé se distinguent particulièrement dans les domaines liés à la sécurité. Elles évitent tout desserrage inopiné du vissage ou du raccord.

KIPP a entre autres ajouté à sa gamme de produits des poignées cinq lobes fermant à clé, destinées à une utilisation dans la construction d'appareils. Les poignées fermant à clé sont également utilisées dans l'industrie de l'emballage, la construction de machines spéciales et d'outils ainsi que dans le secteur du camping.

Les pièces des poignées elles-mêmes sont fabriquées en thermoplastique, les pièces métalliques sont passivées bleu et les barillets sont composés de zinc injecté haute pression.
K1378 Poignées cinq lobes en plastique verrouillables, taraudage

                       

                  

Les poignées cinq lobes fermant à clé sont disponibles avec

taraudage- ou filetage

en taille M8 ou M10.

KIPP propose en outre la taille M6 pour la version taraudée. Les filetages ont une longueur de 20 mm.

K1378 Poignées cinq lobes en plastique verrouillables, filetage
Deux clés pouvant ête retirées dans les deux positions (ouverte ou fermée) sont fournies. Les poignées cinq lobes fermant à clé ayant une serrure identique dans la version standard, on peut ouvrir ou fermer plusieurs poignées avec une seule clé, ce qui facilite leur manipulation quotidienne.
Sur demande, KIPP propose des versions spéciales à fermeture différente et d'autres versions de filetage.

Retrouvez les dates exactes ici :

Vers les produits :

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33