Groupes de marchandise

Les produits KIPP en action

retour
Produits KIPP en action - Steinfort Glas des Pays-Bas


La société Steinfort Glas BV de Franeker aux Pays-Bas est spécialisée dans le traitement du verre. Conformément à la demande des clients, elle fabrique, par exemple, du verre trempé ou illuminé de toutes natures, formes et couleurs.
Entre temps, Steinfort a équipé près de 80 % des bus aux Pays-Bas avec des vitres de protection anti-reflet afin de protéger les conducteurs.

En plus des charnières KIPP K0435 en thermoplastique et en acier inoxydable, des poignées et des aimants sont également mis en œuvre sur les vitres de protection pour garantir un actionnement simple et sûr. Steinfort apprécie la bonne collaboration avec KIPP, ainsi que la grande qualité de fabrication et la réactivité optimale.


Accéder directement au produit

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33