Groupes de marchandise

Modèles réglables et produits avec verrouillage de la tête

retour

Modèles réglables et produits avec verrouillage de la tête

De nouvelles goupilles d'arrêt
Assembler et fixer rapidement des composants : voici la fonction que remplissent les goupilles d'arrêt autobloquantes que la société HEINRICH KIPP WERK propose désormais à ses clients dans deux nouvelles versions. Les modèles avec verrouillage de la tête permettent également des raccordements sur de longues distances, tandis que les goupilles réglables sans paliers sont conçues pour les composants présentant des épaisseurs variables.
Goupilles d'arrêt autobloquantes, modèles réglables et produits avec verrouillage de la tête
Goupilles d'arrêt autobloquantes, modèles réglables et produits avec verrouillage de la tête

Dans les goupilles d'arrêt autobloquantes avec verrouillage de la tête, le mécanisme à billes pratique ne se trouve pas à l'extrémité du boulon mais directement sous la poignée. Puisque la longueur du boulon n'a pas à être obligatoirement ajustée à la largeur ou à la hauteur du composant, l'utilisation de ces modèles est très flexible et permet également des raccordements sur de longues distances. Les goupilles d'arrêt autobloquantes avec verrouilage de la tête sont fabriquées en Inox et sont disponibles dans des diamètres compris entre 5 et 16 mm ainsi que des longueurs standard pouvant atteindre 250 mm. Dimensions spéciales également possibles. Pour un montage rapide de ces composants, il existe des douilles en Inox spéciales.

Autre nouveauté dans la gamme KIPP, des goupilles d'arrêt autobloquantes, avec lesquelles la plage de longueur entre la surface de contact et la bille peut être réglée en continu. Grâce à ce mécanisme de réglage, elles constituent le choix idéal pour les pièces avec des épaisseurs variables. Tous les composants de cette version sont également en Inox. Les boulons ont un diamètre compris entre 5 et 16 mm, la plage de réglage variable permet quant à elle d'obtenir des longueurs comprises entre 2 et 80 mm.

La gamme de produits KIPP comprend quelque 1 200 goupilles d'arrêt autobloquantes différentes pour des exigences et des applications diverses. Le fonctionnement de ces composants est simple, mais efficace. L'actionnement du bouton pression entraîne le déverrouillage des deux billes et le desserrage des pièces reliées entre elles. En relâchant le bouton pression, les billes se bloquent et procurent un assemblage sûr.

Aperçu de toutes les versions disponibles :

Vers les goupilles d'arrêt autobloquantes

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33