HEINRICH KIPP WERK a développé un nouveau système de raccords pour les applications dans lesquelles l'hygiène joue un rôle important. Cette solution sans espace de rétention, dans laquelle tous les composants sont adaptés de manière optimale les uns aux autres, a été conçue pour permettre un nettoyage facile et constitue une alternative au système de raccords Hygienic USIT®. Conforme aux directives du règlement UE10/2011 et de la norme FDA CFR21.
- Rayons et jonctions fluides ; le système de raccords est exempt de rainures, de bavures ou de supports-tête irréguliers
- Rayons internes de > 3 mm, rugosité moyenne de < 0,8 µm
- Résistant aux produits de nettoyage dont le pH est compris entre 4 et 14 ainsi qu'aux bases fortes
- Bague d'étanchéité à géométrie optimisée pour le nettoyage, bonne résistance à l'hydrolyse et plage de température étendue de -20 à 100 °C
- Bague d'étanchéité bleu outremer – couleur conventionnellement utilisée dans l'industrie pour identifier les corps étrangers dans les denrées alimentaires
Ce système de raccords a été développé en interne par KIPP. Le design uniforme des vis et des écrous borgnes assure non seulement une grande fonctionnalité mais aussi une cohérence visuelle ; le design des têtes sphériques est protégé. La bague d'étanchéité en thermoplastique POM est prémontée sur la vis ou l'écrou, mais peut être commandée et remplacée séparément. La vis et l'écrou sont fabriqués en inox 1.4404 et sont disponibles dans les tailles M4-M16. Les clients peuvent opter pour une version non polie ou polie. |