Groupes de marchandise

Protection hygiénique

retour
  • Protection hygiénique

Écrans de protection standard

Écrans de protection standard vous offre, à vous et à vos clients, une protection efficace contre la toux, les éternuements et les postillons.
La combinaison de verre acrylique et de tubes carrés peut être adaptée de manière flexible à vos besoins. Plusieurs versions de table ou de sol sont disponibles. Convient parfaitement au secteur médical, aux cabinets médicaux, aux marchés alimentaires, aux zones d'accueil, etc.
Atouts du produit :
  • Personnalisable
  • Nettoyage hygiénique
  • Peut être livré prémonté
  • Disponible rapidement

Panneau de sol à poser librement / K1081.21

Hauteur totale 1 903 mm
Largeur 900 mm
Longueur du pied 530 mm 
  • Profil carré, cadre ouvert en haut
  • Verre acrylique 850 x 850 mm, épaisseur 4 mm
  • Hauteur libre totale 1 000 mm
  • Trappe de 140 mm pour une hauteur de table de 860 mm

Panneau de sol vissé / K1081.22

Hauteur totale 1 886 mm
Largeur 900 mm
Encombrement par pied 72 x 60 mm 
  • Profil carré, cadre ouvert en haut
  • Verre acrylique 850 x 850 mm, épaisseur 4 mm
  • Hauteur libre totale 1 000 mm
  • Trappe de 140 mm pour une hauteur de table de 860 mm

Panneau de sol enroulable / K1081.26

Hauteur totale 1 960 mm
Largeur 900 mm
Longueur du pied 530 mm 
  • Profil carré, cadre ouvert en haut
  • Verre acrylique 850 x 850 mm, épaisseur 4 mm
  • Hauteur libre totale 1 060 mm
  • 2 roues orientables avec système de blocage pour une stabilité parfaite

Panneau de table à poser librement / K1081.11

Hauteur totale 1 025 mm
Hauteur de la trappe 145 mm
Largeur 900 mm 
Longueur du pied 530 mm
  • Profil carré, cadre ouvert en haut
  • Verre acrylique 850 x 850 mm, épaisseur 4 mm

Panneau de table vissé / K1081.12

Hauteur totale 1 025 mm
Hauteur de la trappe 145 mm
Largeur 900 mm 
Encombrement par pied 72 x 60 mm
  • Profil carré, cadre ouvert en haut
  • Verre acrylique 850 x 850 mm, épaisseur 4 mm

Panneau de table monté en façade / K1081.13

Hauteur totale 1 275 mm
Hauteur de la trappe variable
Largeur 900 mm 
Encombrement par pied 72 x 60 mm
  • Profil carré, cadre ouvert en haut
  • Verre acrylique 850 x 850 mm, épaisseur 4 mm

Versions spéciales
Nous proposons toutes les versions sur demande, y compris dans des dimensions spéciales (dimensions personnalisables).

D'autres versions sont également disponibles sur demande :
  • Panneau de plafond vissé
  • Panneau mural vissé

Laissez notre équipe vous conseiller dès maintenant :

Gerd Wiedemaier
Solutions spéciales Allemagne

Téléphone : +49 7454 793-48
gerd.wiedemaier@kipp.com

Daniel Sauter
Solutions spéciales Allemagne

Téléphone : +49 7454 793-7656
daniel.sauter@kipp.com

Klaus Bühler
Interlocuteur distributeurs

Téléphone : +49 7454 793-163
klaus.buehler@kipp.com

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33