Les manettes indexables permettent de serrer et de fixer des pièces à usiner et d'autres objets sur les machines, par exemple. Les grands avantages des manettes indexables KIPP résident dans leur montage sans outil et leur réglage rapide.
Le fonctionnement d'une manette indexable est très simple : lorsque sa poignée est soulevée, la denture interne entre la manette et l'insert est libérée. La manette peut alors être tournée librement sans que l'insert ne bouge. Lorsque la poignée est relâchée, les deux dentures s'engagent et la manette est à nouveau enclenchée. Lorsque la poignée est actionnée, l'insert bouge. Les pièces de machine, les attaches et les pièces à usiner peuvent ainsi être positionnées ou desserrées.
|