HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Pied fileté avec filetage et insert en POM, forme L
K0298_L

Pied fileté avec filetage et insert en POM, forme L

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de décolletage.Finition :Cémenté et bruni. Nota :Les pieds de positionnement peuvent s’intégrer dans des éléments de serrage, de butée ou d’appui standard.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0298_L Pied fileté avec filetage et insert en POM, forme L 173 kB

Dessins

Pied fileté avec filetage et insert en POM, forme L

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeDL1D1L2ESWCouple
de serrage
max Nm
CAOAcc.PrixCommander
K0298.8101LM810172019,41718 17,59 €
K0298.810LM1210222425,22260 20,05 €
K0298.815LM1215222925,22260 20,28 €
K0298.8151LM161530343330140 35,34 €
K0298.8201LM162030393330140 35,68 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33