- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0350Cimblot à bout sphérique, forme A |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier à outils. Inox 1.4305.Finition :Acier : traité et rectifié. Inox : rectifié et durci avec un procédé spécial.Nota :La forme sphérique de ces cimblots facilite l’opération d’assemblage. Il n’est pas nécessaire d’être parfaitement dans l’axe des cimblots pour effectuer le positionnement des pièces (voir aussi le schéma d’assemblage 1).Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière | A | B | C | D | E | F | G | H | J | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0350.05 | acier à outils | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | M2,5 | 4,5 | R 1 | | | 11,75 € | | K0350.06 | acier à outils | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 2 | M3 | 5 | R 1 | | | 13,23 € | | K0350.08 | acier à outils | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 2 | M3 | 6 | R 2 | | | 14,96 € | | K0350.10 | acier à outils | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 2,5 | M3 | 6 | R 2,5 | | | 15,55 € | | K0350.12 | acier à outils | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 3 | M4 | 8 | R 3 | | | 16,03 € | | K0350.14 | acier à outils | 14 | 14 | 14 | 17 | 14 | 3,5 | M4 | 8 | R 3,5 | | | 17,61 € | | K0350.16 | acier à outils | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 4 | M5 | 10 | R 4 | | | 17,71 € | | K0350.20 | acier à outils | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 5 | M5 | 10 | R 5 | | | 21,56 € | | K0350.25 | acier à outils | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 6 | M5 | 10 | R 6 | | | 23,52 € | | K0350.30 | acier à outils | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 8 | M6 | 12 | R 8 | | | 31,81 € | | K0350.40 | acier à outils | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 10 | M6 | 12 | R 10 | | | 65,48 € | | K0350.50 | acier à outils | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 12 | M6 | 12 | R 12 | | | 92,32 € | | K0350.505 | acier inoxydable | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | M2,5 | 4,5 | R 1 | | | 16,71 € | | K0350.506 | acier inoxydable | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 2 | M3 | 5 | R 1 | | | 18,78 € | | K0350.508 | acier inoxydable | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 2 | M3 | 6 | R 2 | | | 21,47 € | | K0350.510 | acier inoxydable | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 2,5 | M3 | 6 | R 2,5 | | | 22,36 € | | K0350.512 | acier inoxydable | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 3 | M4 | 8 | R 3 | | | 23,44 € | | K0350.514 | acier inoxydable | 14 | 14 | 14 | 17 | 14 | 3,5 | M4 | 8 | R 3,5 | | | 25,62 € | | K0350.516 | acier inoxydable | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 4 | M5 | 10 | R 4 | | | 25,84 € | | K0350.520 | acier inoxydable | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 5 | M5 | 10 | R 5 | | | 39,08 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|