- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0354Cimblot dégagé rectifié |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier à outils.Finition :Trempé et rectifié.Nota :Exemple de centrage. TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | B | B1 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0354.05 | 8 | 5 | 8 | 8 | 2 | 2 | 6,6 | | | 8,29 € | | K0354.07 | 10 | 7 | 8 | 8 | 2 | 3 | 8,6 | | | 9,18 € | | K0354.08 | 12 | 8 | 8 | 10 | 2 | 3 | 9,8 | | | 9,55 € | | K0354.081 | 14 | 8 | 8 | 10 | 3 | 3,5 | 11,2 | | | 9,96 € | | K0354.09 | 16 | 9 | 8 | 12 | 3 | 4 | 13,2 | | | 10,64 € | | K0354.12 | 18 | 12 | 8 | 12 | 3 | 4,5 | 14,7 | | | 11,78 € | | K0354.121 | 20 | 12 | 8 | 14 | 3 | 5 | 16,6 | | | 12,79 € | | K0354.14 | 22 | 14 | 8 | 14 | 3 | 5,6 | 18 | | | 14,36 € | | K0354.16 | 25 | 16 | 8 | 16 | 3 | 6 | 19,8 | | | 14,88 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|