{"product":{"productId":"agid.20268","price":26.81,"name":"Support oscillant retour automatique en position initiale"},"currency":"EUR"}
Matière
Formes C et F :
Bille acier, corps en acier de traitement.
Formes G et J :
Bille acier de traitement, corps en acier.
Bille acier, corps en acier de traitement.
Formes G et J :
Bille acier de traitement, corps en acier.
Finition
Formes C et F :
Bille trempée et bruni, corps phosphatée.
Formes G et J :
Bille phosphatée, corps trempée et bruni.
Bille trempée et bruni, corps phosphatée.
Formes G et J :
Bille phosphatée, corps trempée et bruni.
Afficher plus
Afficher moins
Supports à bille oscillante, retour automatique en position initiale, forme C, avec filetage, bille avec plat rectifié, surface d’appui lisse
à partir de
€33.62
hors TVA
hors frais d’envoi
Supports à bille oscillante, retour automatique en position initiale, forme F, avec filetage, bille avec plat rectifié, bille avec picots
à partir de
€42.43
hors TVA
hors frais d’envoi
Supports à bille oscillante, retour automatique en position initiale, forme G, support taraudé, bille avec plat rectifié, surface d’appui lisse
à partir de
€31.54
hors TVA
hors frais d’envoi
Supports à bille oscillante, retour automatique en position initiale, forme J, support taraudé, bille avec plat rectifié, bille avec picots
à partir de
€40.84
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Formes C et F :
Bille acier, corps en acier de traitement.
Formes G et J :
Bille acier de traitement, corps en acier.
Bille acier, corps en acier de traitement.
Formes G et J :
Bille acier de traitement, corps en acier.
Finition
Formes C et F :
Bille trempée et bruni, corps phosphatée.
Formes G et J :
Bille phosphatée, corps trempée et bruni.
Bille trempée et bruni, corps phosphatée.
Formes G et J :
Bille phosphatée, corps trempée et bruni.
Nota
Les supports à bille oscillante servent d‘éléments de serrage, d’appuis et d’éléments de pression dans la construction de gabarits et montages.
Après libération de la force d'appui, la surface d’appui se repositionne dans la position initiale.
Bille avec protection anti-retournement.
Après libération de la force d'appui, la surface d’appui se repositionne dans la position initiale.
Bille avec protection anti-retournement.
Indication de dessin
Forme C : avec filetage, bille avec plat, lisse
Forme F : avec filetage, bille avec plat, strié
Forme G : avec support taraudé, bille avec plat, lisse
Forme J : avec support taraudé, bille avec plat, strié
Forme F : avec filetage, bille avec plat, strié
Forme G : avec support taraudé, bille avec plat, lisse
Forme J : avec support taraudé, bille avec plat, strié