- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0287Support réglable à bille oscillante |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier ou Inox.Finition :Version acier : Corps : traité et phosphaté au manganèse. Écrou : bruni.
Version inox : Corps : traité et électropoli. Écrou naturel.Nota :Bille avec protection anti-retournement intégrée.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Supports à bille oscillante réglables, forme C, bille avec plat, lisse |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Matière du corps de base | B | D2 | D3 | H | L | E | SW | Ø bille | Charge max. en kN (contraintes statiques uniquement) | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0287.108 | C | acier | 25 | M8 | 5,8 | 11,6 | 36,6 | 14,5 | 13 | 8,5 | 8 | | | 26,22 € | | K0287.110 | C | acier | 30 | M10 | 8,6 | 15,7 | 45,7 | 19 | 17 | 12 | 8 | | | 35,24 € | | K0287.112 | C | acier | 35 | M12 | 8,6 | 15,7 | 50,7 | 19 | 17 | 12 | 15 | | | 35,24 € | | K0287.116 | C | acier | 40 | M16 | 10,5 | 20,7 | 60,7 | 27 | 24 | 16 | 25 | | | 48,61 € | | K0287.120 | C | acier | 50 | M20 | 20 | 27,3 | 77,3 | 33 | 30 | 25 | 90 | | | 84,18 € | | K0287.1081 | C | acier inoxydable | 25 | M8 | 5,8 | 11,6 | 36,6 | 14,5 | 13 | 8,5 | 8 | | | 31,49 € | | K0287.1101 | C | acier inoxydable | 30 | M10 | 8,6 | 15,7 | 45,7 | 19 | 17 | 12 | 8 | | | 42,30 € | | K0287.1121 | C | acier inoxydable | 35 | M12 | 8,6 | 15,7 | 50,7 | 19 | 17 | 12 | 15 | | | 42,30 € | | K0287.1161 | C | acier inoxydable | 40 | M16 | 10,5 | 20,7 | 60,7 | 27 | 24 | 16 | 25 | | | 58,34 € | | K0287.1201 | C | acier inoxydable | 50 | M20 | 20 | 27,3 | 77,3 | 33 | 30 | 25 | 90 | | | 101,02 € | |
|
Supports à bille oscillante réglables, forme F, bille avec plat, strié |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Matière du corps de base | B | D2 | D3 | H | L | E | SW | Ø bille | Charge max. en kN (contraintes statiques uniquement) | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0287.308 | F | acier | 25 | M8 | 5,8 | 11,6 | 36,6 | 14,5 | 13 | 8,5 | 8 | | | 35,43 € | | K0287.310 | F | acier | 30 | M10 | 8,6 | 15,7 | 45,7 | 19 | 17 | 12 | 8 | | | 45,39 € | | K0287.312 | F | acier | 35 | M12 | 8,6 | 15,7 | 50,7 | 19 | 17 | 12 | 15 | | | 45,39 € | | K0287.316 | F | acier | 40 | M16 | 10,5 | 20,7 | 60,7 | 27 | 24 | 16 | 25 | | | 64,23 € | | K0287.320 | F | acier | 50 | M20 | 20 | 27,3 | 77,3 | 33 | 30 | 25 | 90 | | | 101,07 € | | K0287.3081 | F | acier inoxydable | 25 | M8 | 5,8 | 11,6 | 36,6 | 14,5 | 13 | 8,5 | 8 | | | 42,48 € | | K0287.3101 | F | acier inoxydable | 30 | M10 | 8,6 | 15,7 | 45,7 | 19 | 17 | 12 | 8 | | | 54,48 € | | K0287.3121 | F | acier inoxydable | 35 | M12 | 8,6 | 15,7 | 50,7 | 19 | 17 | 12 | 15 | | | 54,48 € | | K0287.3161 | F | acier inoxydable | 40 | M16 | 10,5 | 20,7 | 60,7 | 27 | 24 | 16 | 25 | | | 77,08 € | | K0287.3201 | F | acier inoxydable | 50 | M20 | 20 | 27,3 | 77,3 | 33 | 30 | 25 | 90 | | | 121,30 € | |
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|