- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0302_CSupport à bille oscillante, angle d'inclinaison 12°, forme C,... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Corps en acier de traitement, bille en acier à roulement 1.3505.Finition :Corps : traité. Bille : trempée (50 - 55 HRC).Nota :Les supports à bille oscillante servent de butées et d’appuis. Ils peuvent également s’intégrer dans des éléments de serrage ou d’appui standard, voir p.ex. Poussoir à levier.
Bille : protection anti-retournement intégrée. TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | B | D2 | D3 | H | E | SW | Ø bille | Charge max. en kN (contraintes statiques uniquement) | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0302.106 | C | 7 | M6 | 6,7 | 13 | 14,5 | 13 | 10 | 10 | | | 24,85 € | | K0302.108 | C | 8 | M8 | 6,7 | 13 | 14,5 | 13 | 10 | 10 | | | 30,71 € | | K0302.110 | C | 10 | M10 | 10 | 18 | 21,9 | 19 | 16 | 25 | | | 34,69 € | | K0302.112 | C | 12 | M12 | 10 | 18 | 21,9 | 19 | 16 | 25 | | | 34,69 € | | K0302.116 | C | 16 | M16 | 20 | 27 | 33 | 30 | 24 | 90 | | | 47,51 € | | K0302.120 | C | 20 | M20 | 20 | 27 | 33 | 30 | 24 | 90 | | | 61,90 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|