{"product":{"productId":"agid.1139","price":40.89,"name":"Support oscillant retour automatique en position initiale"},"currency":"EUR"}
Matière
Acier de traitement.
Finition
Traité, bruni.
Afficher plus
Afficher moins
Supports à bille oscillante retour automatique en position initiale, forme C, surface d’appui lisse
à partir de
€ 48,11
hors TVA
hors frais d’envoi
Supports à bille oscillante retour automatique en position initiale, forme F, surface d’appui striée
à partir de
€ 64,76
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Traité, bruni.
Nota
Les supports oscillants servent de butées et d’appuis. Ils peuvent également s’intégrer dans des éléments de serrage ou d’appui standard.
Avantages
– Le joint torique intégré maintient la bille et protège le support contre les impuretés et les corps étrangers.
– Une fois la pièce desserrée, le support de serrage revient automatiquement en position initiale.
– Excellentes caractéristiques de résistance pour un encombrement minimum.
– Une fois la pièce desserrée, le support de serrage revient automatiquement en position initiale.
– Excellentes caractéristiques de résistance pour un encombrement minimum.
Indication de dessin
Forme C : surface d’appui lisse
Forme F : surface d’appui striée
1) Alésage pour goupille en dispositif anti-rotation
Forme F : surface d’appui striée
1) Alésage pour goupille en dispositif anti-rotation