Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Acier à outils trempé ou carbure.Finition :Bruni.Nota :Le filetage continu permet un réglage fin. Les picots en carbure sont montés brasés.Indication de dessin :
Forme A : Acier à outils
Forme B : Acier à outils, picots en carbure
Forme C : Acier à outils, 4 picots en carbure
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0388 Vis HC striée ou à insert à picots 229 kB

Dessins (aperçu complet)

Vis HC striée ou à insert à picots

Vis HC striée ou à insert à picots, Forme A

plus d'infos

Dessins

Vis HC striée ou à insert à picots, Forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceForme

AGSWCAOAcc.PrixCommander
K0388.4010A40M103 25,15 €
K0388.4012A40M125 25,15 €
K0388.4016A40M166 28,39 €
K0388.4020A40M208 31,24 €

Vis HC striée ou à insert à picots, Forme B

plus d'infos

Dessins

Vis HC striée ou à insert à picots, Forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceForme

LBGSWCAOAcc.PrixCommander
K0388.2510B256,4M105 28,01 €
K0388.5010B506,4M105 28,78 €
K0388.2512B257,9M126 28,97 €
K0388.5012B507,9M126 29,94 €
K0388.2516B2511,2M168 30,49 €
K0388.5016B5011,2M168 31,63 €
K0388.2520B2512,7M2010 33,16 €
K0388.5020B5012,7M2010 34,26 €

Vis HC striée ou à insert à picots, Forme C

plus d'infos

Dessins

Vis HC striée ou à insert à picots, Forme C

Sélection/filtre d'articles

RéférenceForme

LBGFSWCAOAcc.PrixCommander
K0388.25124C257,9M126,56 27,84 €
K0388.50124C507,9M126,56 28,39 €
K0388.25164C2511,2M1688 29,56 €
K0388.50164C5011,2M1688 30,49 €
K0388.25204C2512,7M20810 31,24 €
K0388.50204C5012,7M20810 32,39 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33