- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1878Accouplements à soufflet métallique miniatures avec tige filetée |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Moyeu en aluminium. Soufflet en inox.Finition :Poli.Nota :Accouplements miniatures à soufflet métallique sans jeu avec grande résistance à la torsion. Le soufflet métallique permet de compenser le désalignement axial, radial et angulaire de l'arbre en cas de forces de rappel faibles. Avec tige filetée pour la fixation de l'arbre.
Ils sont privilégiés lorsqu'une transmission précise de la position et du mouvement est nécessaire, comme par exemple pour les systèmes de positionnement et servosystèmes hautement dynamiques, les capteurs rotatifs, les tachymètres ou encore les potentiomètres.Plage de température :-30 °C jusqu’à +120 °C.Montage :Les accouplements à soufflet métallique présentent un ajustement H7. Le jeu d'ajustement recommandé est de 0,02 mm - 0,05 mm. Ce jeu d'ajustement et le graissage des tourillons d'arbre facilitent le montage et le démontage.
Lors du montage et du démontage, la déformation du soufflet métallique ne doit pas dépasser le triple des valeurs de déplacement admissibles indiquées dans le catalogue. Évitez toute application de force.Sur demande :Alésages souhaités pour les moyeux D1 et D2 à indiquer séparément avec classe ou plage de tolérance. Rainure de clavette selon DIN 6885. Veuillez tenir compte du plus grand alésage possible pour la rainure de clavette.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Taille | Couple max. Nm | Moment d'inertie (gcm²) | Résistance à la torsion Nm/rad
| Rigidité du ressort radiale (N/mm) | Rigidité du ressort axiale (N/mm) | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1878.0050230303 | 5 | 0,5 | 1,5 | 200 | 18 | 10 | | | 21,87 € | | K1878.0050230404 | 5 | 0,5 | 1,5 | 200 | 18 | 10 | | | 21,87 € | | K1878.0050230505 | 5 | 0,5 | 1,5 | 200 | 18 | 10 | | | 21,87 € | | K1878.0050230606 | 5 | 0,5 | 1,5 | 200 | 18 | 10 | | | 21,87 € | | K1878.0100250303 | 10 | 1 | 2 | 360 | 31 | 20 | | | 24,22 € | | K1878.0100250305 | 10 | 1 | 2 | 360 | 31 | 20 | | | 24,22 € | | K1878.0100250505 | 10 | 1 | 2 | 360 | 31 | 20 | | | 24,22 € | | K1878.0100250506 | 10 | 1 | 2 | 360 | 31 | 20 | | | 24,22 € | | K1878.0100250606 | 10 | 1 | 2 | 360 | 31 | 20 | | | 24,22 € | | K1878.0150260505 | 15 | 1,5 | 2 | 750 | 59 | 15 | | | 28,91 € | | K1878.0150260506 | 15 | 1,5 | 6 | 750 | 59 | 15 | | | 28,91 € | | K1878.0150260508 | 15 | 1,5 | 6 | 750 | 59 | 15 | | | 28,91 € | | K1878.0150260606 | 15 | 1,5 | 6 | 750 | 59 | 15 | | | 28,91 € | | K1878.0150260608 | 15 | 1,5 | 6 | 750 | 59 | 15 | | | 28,91 € | | K1878.0150260808 | 15 | 1,5 | 6 | 750 | 59 | 15 | | | 28,91 € | | K1878.0200280606 | 20 | 2 | 12,6 | 1300 | 21 | 11 | | | 29,47 € | | K1878.0200280608 | 20 | 2 | 12,6 | 1300 | 21 | 11 | | | 29,47 € | | K1878.0200280610 | 20 | 2 | 12,6 | 1300 | 21 | 11 | | | 29,47 € | | K1878.0200280808 | 20 | 2 | 12,6 | 1300 | 21 | 11 | | | 29,47 € | | K1878.0200280810 | 20 | 2 | 12,6 | 1300 | 21 | 11 | | | 29,47 € | | K1878.0200281010 | 20 | 2 | 12,6 | 1300 | 21 | 11 | | | 29,47 € | | K1878.0450401010 | 45 | 4,5 | 68 | 6500 | 168 | 32 | | | 45,13 € | | K1878.0450401012 | 45 | 4,5 | 68 | 6500 | 168 | 32 | | | 45,13 € | | K1878.0450401014 | 45 | 4,5 | 68 | 6500 | 168 | 32 | | | 45,13 € | | K1878.0450401212 | 45 | 4,5 | 68 | 6500 | 168 | 32 | | | 45,13 € | | K1878.0450401214 | 45 | 4,5 | 68 | 6500 | 168 | 32 | | | 45,13 € | | K1878.0450401414 | 45 | 4,5 | 68 | 6500 | 168 | 32 | | | 45,13 € | | K1878.1000451212 | 100 | 10 | 150 | 8100 | 120 | 27 | | | 46,61 € | | K1878.1000451215 | 100 | 10 | 150 | 8100 | 120 | 27 | | | 46,61 € | | K1878.1000451219 | 100 | 10 | 150 | 8100 | 120 | 27 | | | 46,61 € | | K1878.1000451515 | 100 | 10 | 150 | 8100 | 120 | 27 | | | 46,61 € | | K1878.1000451519 | 100 | 10 | 150 | 8100 | 120 | 27 | | | 46,61 € | | K1878.1000451919 | 100 | 10 | 150 | 8100 | 120 | 27 | | | 46,61 € | |
Référence | Désalignement max. de l'arbre radial (mm) | Désalignement max. de l'arbre axial (mm) | Décalage angulaire max. (°) | Vitesse max. tr/min | C (ISO 4029) | D1 (H7) | D2 (H7) | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1878.0050230303 | 0,15 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 1xM3 | 3 | 3 | | | 21,87 € | | K1878.0050230404 | 0,15 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 1xM3 | 4 | 4 | | | 21,87 € | | K1878.0050230505 | 0,15 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 1xM3 | 5 | 5 | | | 21,87 € | | K1878.0050230606 | 0,15 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 1xM3 | 6 | 6 | | | 21,87 € | | K1878.0100250303 | 0,15 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 1xM3 | 3 | 3 | | | 24,22 € | | K1878.0100250305 | 0,15 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 1xM3 | 3 | 5 | | | 24,22 € | | K1878.0100250505 | 0,15 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 1xM3 | 5 | 5 | | | 24,22 € | | K1878.0100250506 | 0,15 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 1xM3 | 5 | 6 | | | 24,22 € | | K1878.0100250606 | 0,15 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 1xM3 | 6 | 6 | | | 24,22 € | | K1878.0150260505 | 0,1 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 2xM4 | 5 | 5 | | | 28,91 € | | K1878.0150260506 | 0,1 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 2xM4 | 5 | 6 | | | 28,91 € | | K1878.0150260508 | 0,1 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 2xM4 | 5 | 8 | | | 28,91 € | | K1878.0150260606 | 0,1 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 2xM4 | 6 | 6 | | | 28,91 € | | K1878.0150260608 | 0,1 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 2xM4 | 6 | 8 | | | 28,91 € | | K1878.0150260808 | 0,1 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 2xM4 | 8 | 8 | | | 28,91 € | | K1878.0200280606 | 0,2 | 0,4 | 1,5 | 15000 | 2xM4 | 6 | 6 | | | 29,47 € | | K1878.0200280608 | 0,2 | 0,4 | 1,5 | 15000 | 2xM4 | 6 | 8 | | | 29,47 € | | K1878.0200280610 | 0,2 | 0,4 | 1,5 | 15000 | 2xM4 | 6 | 10 | | | 29,47 € | | K1878.0200280808 | 0,2 | 0,4 | 1,5 | 15000 | 2xM4 | 8 | 8 | | | 29,47 € | | K1878.0200280810 | 0,2 | 0,4 | 1,5 | 15000 | 2xM4 | 8 | 10 | | | 29,47 € | | K1878.0200281010 | 0,2 | 0,4 | 1,5 | 15000 | 2xM4 | 10 | 10 | | | 29,47 € | | K1878.0450401010 | 0,1 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 2xM6 | 10 | 10 | | | 45,13 € | | K1878.0450401012 | 0,1 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 2xM6 | 10 | 12 | | | 45,13 € | | K1878.0450401014 | 0,1 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 2xM6 | 10 | 14 | | | 45,13 € | | K1878.0450401212 | 0,1 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 2xM6 | 12 | 12 | | | 45,13 € | | K1878.0450401214 | 0,1 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 2xM6 | 12 | 14 | | | 45,13 € | | K1878.0450401414 | 0,1 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 2xM6 | 14 | 14 | | | 45,13 € | | K1878.1000451212 | 0,15 | 0,4 | 1,5 | 15000 | 2xM6 | 12 | 12 | | | 46,61 € | | K1878.1000451215 | 0,15 | 0,4 | 1,5 | 15000 | 2xM6 | 12 | 15 | | | 46,61 € | | K1878.1000451219 | 0,15 | 0,4 | 1,5 | 15000 | 2xM6 | 12 | 19 | | | 46,61 € | | K1878.1000451515 | 0,15 | 0,4 | 1,5 | 15000 | 2xM6 | 15 | 15 | | | 46,61 € | | K1878.1000451519 | 0,15 | 0,4 | 1,5 | 15000 | 2xM6 | 15 | 19 | | | 46,61 € | | K1878.1000451919 | 0,15 | 0,4 | 1,5 | 15000 | 2xM6 | 19 | 19 | | | 46,61 € | |
Référence | D1/D2 min. | D1/D2 max. | D1/D2 max. avec rainure de clavette | D4 | D5 | L | L2 | L3 | Couple de serrage des vis Nm | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1878.0050230303 | 3 | 8 | 8 | 15 | 13,5 | 23 | 2 | 6 | 0,5 | | | 21,87 € | | K1878.0050230404 | 3 | 8 | 8 | 15 | 13,5 | 23 | 2 | 6 | 0,5 | | | 21,87 € | | K1878.0050230505 | 3 | 8 | 8 | 15 | 13,5 | 23 | 2 | 6 | 0,5 | | | 21,87 € | | K1878.0050230606 | 3 | 8 | 8 | 15 | 13,5 | 23 | 2 | 6 | 0,5 | | | 21,87 € | | K1878.0100250303 | 3 | 8 | 8 | 15 | 13,5 | 25 | 2 | 6 | 0,5 | | | 24,22 € | | K1878.0100250305 | 3 | 8 | 8 | 15 | 13,5 | 25 | 2 | 6 | 0,5 | | | 24,22 € | | K1878.0100250505 | 3 | 8 | 8 | 15 | 13,5 | 25 | 2 | 6 | 0,5 | | | 24,22 € | | K1878.0100250506 | 3 | 8 | 8 | 15 | 13,5 | 25 | 2 | 6 | 0,5 | | | 24,22 € | | K1878.0100250606 | 3 | 8 | 8 | 15 | 13,5 | 25 | 2 | 6 | 0,5 | | | 24,22 € | | K1878.0150260505 | 3 | 12 | 8 | 19 | 19 | 26 | 3 | 8 | 1,5 | | | 28,91 € | | K1878.0150260506 | 3 | 12 | 8 | 19 | 19 | 26 | 3 | 8 | 1,5 | | | 28,91 € | | K1878.0150260508 | 3 | 12 | 8 | 19 | 19 | 26 | 3 | 8 | 1,5 | | | 28,91 € | | K1878.0150260606 | 3 | 12 | 8 | 19 | 19 | 26 | 3 | 8 | 1,5 | | | 28,91 € | | K1878.0150260608 | 3 | 12 | 8 | 19 | 19 | 26 | 3 | 8 | 1,5 | | | 28,91 € | | K1878.0150260808 | 3 | 12 | 8 | 19 | 19 | 26 | 3 | 8 | 1,5 | | | 28,91 € | | K1878.0200280606 | 3 | 14 | 10 | 24 | 21,5 | 28 | 3 | 6 | 1,5 | | | 29,47 € | | K1878.0200280608 | 3 | 14 | 10 | 24 | 21,5 | 28 | 3 | 6 | 1,5 | | | 29,47 € | | K1878.0200280610 | 3 | 14 | 10 | 24 | 21,5 | 28 | 3 | 6 | 1,5 | | | 29,47 € | | K1878.0200280808 | 3 | 14 | 10 | 24 | 21,5 | 28 | 3 | 6 | 1,5 | | | 29,47 € | | K1878.0200280810 | 3 | 14 | 10 | 24 | 21,5 | 28 | 3 | 6 | 1,5 | | | 29,47 € | | K1878.0200281010 | 3 | 14 | 10 | 24 | 21,5 | 28 | 3 | 6 | 1,5 | | | 29,47 € | | K1878.0450401010 | 6 | 19 | 13 | 32 | 29 | 40 | 4 | 12 | 3 | | | 45,13 € | | K1878.0450401012 | 6 | 19 | 13 | 32 | 29 | 40 | 4 | 12 | 3 | | | 45,13 € | | K1878.0450401014 | 6 | 19 | 13 | 32 | 29 | 40 | 4 | 12 | 3 | | | 45,13 € | | K1878.0450401212 | 6 | 19 | 13 | 32 | 29 | 40 | 4 | 12 | 3 | | | 45,13 € | | K1878.0450401214 | 6 | 19 | 13 | 32 | 29 | 40 | 4 | 12 | 3 | | | 45,13 € | | K1878.0450401414 | 6 | 19 | 13 | 32 | 29 | 40 | 4 | 12 | 3 | | | 45,13 € | | K1878.1000451212 | 6 | 24 | 17 | 40 | 36 | 45 | 4 | 12 | 3 | | | 46,61 € | | K1878.1000451215 | 6 | 24 | 17 | 40 | 36 | 45 | 4 | 12 | 3 | | | 46,61 € | | K1878.1000451219 | 6 | 24 | 17 | 40 | 36 | 45 | 4 | 12 | 3 | | | 46,61 € | | K1878.1000451515 | 6 | 24 | 17 | 40 | 36 | 45 | 4 | 12 | 3 | | | 46,61 € | | K1878.1000451519 | 6 | 24 | 17 | 40 | 36 | 45 | 4 | 12 | 3 | | | 46,61 € | | K1878.1000451919 | 6 | 24 | 17 | 40 | 36 | 45 | 4 | 12 | 3 | | | 46,61 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|