Groupes de marchandise
Raccords à ressort en aluminium avec moyeux de serrage amovibles
K2039

Raccords à ressort en aluminium avec moyeux de serrage amovibles

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Aluminium.Finition :Naturel.Nota :Raccord tout métal sans jeu, rigide en torsion, élastique en flexion et sans entretien pour la transmission de mouvements de rotation synchronisés angulairement. La structure à fente innovante permet une très bonne flexibilité axiale, radiale et angulaire avec de faibles forces de rappel. Convient parfaitement aux servomoteurs. Avec moyeux de serrage amovibles pour la fixation de l'arbre.Plage de température :-50 °C jusqu’à +150 °C.Montage :Les raccords à ressort présentent un ajustement H7. Le jeu d'ajustement recommandé est de 0,02 mm - 0,05 mm. Ce jeu d'ajustement et le graissage des tourillons d'arbre facilitent le montage et le démontage.Sur demande :Alésages souhaités pour les moyeux D1 et D2 à indiquer séparément avec classe ou plage de tolérance.
Rainure de clavette selon DIN 6885.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2039 Raccords à ressort en aluminium avec moyeux de serrage amovibles 201 kB

Dessins

Raccords à ressort en aluminium avec moyeux de serrage amovibles

Sélection/filtre d'articles

Référence

TailleD1
(H7)
D2
(H7)
D1/D2
min.
D1/D2
max.
D4LL1L2Couple nominal
Nm
Résistance à la torsion
(10⁻³ Nm/rad)
Moment d'inertie
(gm²)
CAOAcc.PrixCommander
K2039.0250280606256661225288470,7330,00228 55,50 €
K2039.040048060640666194048115,5193,7670,02790 99,08 €
K2039.04004812124012126194048115,5193,7670,02790 99,08 €
K2039.050065101050101010265065199,5357,1960,08970 124,81 €
K2039.025028101025101061225288470,7330,00228 55,50 €
K2039.02502808102581061225288470,7330,00228 55,50 €
K2039.02502806102561061225288470,7330,00228 55,50 €
K2039.03004010103010106143040115,5100,8680,00680 71,04 €
K2039.04004815154015156194048115,5193,7670,02790 99,08 €
K2039.050065202050202010265065199,5357,1960,08970 124,81 €
K2039.0250280808258861225288470,7330,00228 55,50 €
K2039.030040080830886143040115,5100,8680,00680 71,04 €
K2039.030040060630666143040115,5100,8680,00680 71,04 €
K2039.04004816164016166194048115,5193,7670,02790 99,08 €
K2039.030040060830686143040115,5100,8680,00680 71,04 €
K2039.0300400610306106143040115,5100,8680,00680 71,04 €
K2039.0250280608256861225288470,7330,00228 55,50 €
K2039.050065151550151510265065199,5357,1960,08970 124,81 €
K2039.0300400810308106143040115,5100,8680,00680 71,04 €
K2039.050065191950191910265065199,5357,1960,08970 124,81 €
K2039.04004810104010106194048115,5193,7670,02790 99,08 €
K2039.04004810124010126194048115,5193,7670,02790 99,08 €
K2039.050065161650161610265065199,5357,1960,08970 124,81 €
K2039.0600801010601010103060802512,57012,7500,25370 222,00 €
K2039.0600801616601616103060802512,57012,7500,25370 222,00 €
K2039.0600802020602020103060802512,57012,7500,25370 222,00 €
K2039.0600802424602424103060802512,57012,7500,25370 222,00 €
K2039.0700951515701515153570952512,513066,7680,50660 242,65 €
K2039.0700952020702020153570952512,513066,7680,50660 242,65 €
K2039.0700953232703232153570952512,513066,7680,50660 242,65 €
RéférenceVitesse
max.
tr/min
Décalage angulaire
max.
(°)
Désalignement max. de l'arbre
axial
(mm)
Désalignement max. de l'arbre
radial
(mm)
C
(ISO 4029)
Couple de
serrage des
vis Nm
CAOAcc.PrixCommander
K2039.02502806068000110,1M31,5 55,50 €
K2039.0400480606500010,850,15M57 99,08 €
K2039.0400481212500010,850,15M57 99,08 €
K2039.050065101050001,50,70,15M614 124,81 €
K2039.02502810108000110,1M31,5 55,50 €
K2039.02502808108000110,1M31,5 55,50 €
K2039.02502806108000110,1M31,5 55,50 €
K2039.0300401010600010,850,1M43,4 71,04 €
K2039.0400481515500010,850,15M57 99,08 €
K2039.050065202050001,50,70,15M614 124,81 €
K2039.02502808088000110,1M31,5 55,50 €
K2039.0300400808600010,850,1M43,4 71,04 €
K2039.0300400606600010,850,1M43,4 71,04 €
K2039.0400481616500010,850,15M57 99,08 €
K2039.0300400608600010,850,1M43,4 71,04 €
K2039.0300400610600010,850,1M43,4 71,04 €
K2039.02502806088000110,1M31,5 55,50 €
K2039.050065151550001,50,70,15M614 124,81 €
K2039.0300400810600010,850,1M43,4 71,04 €
K2039.050065191950001,50,70,15M614 124,81 €
K2039.0400481010500010,850,15M57 99,08 €
K2039.0400481012500010,850,15M57 99,08 €
K2039.050065161650001,50,70,15M614 124,81 €
K2039.060080101045001,50,70,15M827 222,00 €
K2039.060080161645001,50,70,15M827 222,00 €
K2039.060080202045001,50,70,15M827 222,00 €
K2039.060080242445001,50,70,15M827 222,00 €
K2039.0700951515400010,330,1M827 242,65 €
K2039.0700952020400010,330,1M827 242,65 €
K2039.0700953232400010,330,1M827 242,65 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33