Groupes de marchandise
Raccords à ressort en aluminium avec moyeux de serrage
K2037

Raccords à ressort en aluminium avec moyeux de serrage

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Aluminium.Finition :Naturel.Nota :Raccord tout métal sans jeu, rigide en torsion, élastique en flexion et sans entretien pour la transmission de mouvements de rotation synchronisés angulairement. La structure à fente innovante permet une très bonne flexibilité axiale, radiale et angulaire avec de faibles forces de rappel. Convient parfaitement aux servomoteurs. Avec moyeux de serrage pour la fixation de l'arbre.Plage de température :-50 °C jusqu’à +150 °C.Montage :Les raccords à ressort présentent un ajustement H7. Le jeu d'ajustement recommandé est de 0,02 mm - 0,05 mm. Ce jeu d'ajustement et le graissage des tourillons d'arbre facilitent le montage et le démontage.Sur demande :Alésages souhaités pour les moyeux D1 et D2 à indiquer séparément avec classe ou plage de tolérance.
Rainure de clavette selon DIN 6885.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2037 Raccords à ressort en aluminium avec moyeux de serrage 182 kB

Dessins

Raccords à ressort en aluminium avec moyeux de serrage

Sélection/filtre d'articles

Référence

TailleD1
(H7)
D2
(H7)
D1/D2
min.
D1/D2
max.
D4LL1L2Couple nominal
Nm
Résistance à la torsion
(10⁻³ Nm/rad)
Moment d'inertie
(gm²)
CAOAcc.PrixCommander
K2037.0160230606166636162373,530,0760,00028 35,62 €
K2037.01801606061866361816,652,530,1030,00045 38,08 €
K2037.020028080820883820288450,4070,00095 47,89 €
K2037.02502808102581061225288470,7330,00239 51,57 €
K2037.0250280606256661225288470,7330,00239 51,57 €
K2037.04004810124010126194048115,5193,7670,02790 73,61 €
K2037.04004812124012126194048115,5193,7670,02790 73,61 €
K2037.04004815154015156194048115,5193,7670,02790 73,61 €
K2037.0160230505165536162373,530,0760,00028 35,62 €
K2037.01801605051855361816,652,530,1030,00045 38,08 €
K2037.020028060620663820288450,4070,00095 47,89 €
K2037.0220200606226631022205,52,7530,6900,00115 47,89 €
K2037.0220200508225831022205,52,7530,6900,00115 47,89 €
K2037.0220200808228831022205,52,7530,6900,00115 47,89 €
K2037.0220200505225531022205,52,7530,6900,00115 47,89 €
K2037.025028101025101061225288470,7330,00239 51,57 €
K2037.0250280608256861225288470,7330,00239 51,57 €
K2037.02502806102561061225288470,7330,00239 51,57 €
K2037.0250280808258861225288470,7330,00239 51,57 €
K2037.03004010103010106143040115,5100,8680,00680 60,13 €
K2037.0300400810308106143040115,5100,8680,00680 60,13 €
K2037.04004816164016166194048115,5193,7670,02790 73,61 €
K2037.04004810104010106194048115,5193,7670,02790 73,61 €
K2037.050065191950191910265065199,5357,1960,08970 90,76 €
K2037.050065161650161610265065199,5357,1960,08970 90,76 €
K2037.020028050820583820288450,4070,00095 47,89 €
K2037.0220200506225631022205,52,7530,6900,00115 47,89 €
K2037.030040060630666143040115,5100,8680,00680 60,13 €
K2037.020028060820683820288450,4070,00095 47,89 €
K2037.01801605061856361816,652,530,1030,00045 38,08 €
K2037.050065202050202010265065199,5357,1960,08970 90,76 €
K2037.030040080830886143040115,5100,8680,00680 60,13 €
K2037.030040060830686143040115,5100,8680,00680 60,13 €
K2037.0600802424602424103060802512,57012,7500,23200 208,39 €
K2037.0160230506165636162373,530,0760,00028 35,62 €
K2037.0700953232703232153570952512,513066,7680,50660 257,39 €
K2037.0700952020702020153570952512,513066,7680,50660 257,39 €
K2037.0220200608226831022205,52,7530,6900,00115 47,89 €
K2037.0600802020602020103060802512,57012,7500,23200 208,39 €
K2037.020028050520553820288450,4070,00095 47,89 €
K2037.0160230303163336162373,530,0760,00028 35,62 €
K2037.01801603031833361816,652,530,1030,00045 38,08 €
K2037.020028030320333820288450,4070,00095 47,89 €
K2037.020028050620563820288450,4070,00095 47,89 €
K2037.0220200303223331022205,52,7530,6900,00115 47,89 €
K2037.0300400610306106143040115,5100,8680,00680 60,13 €
K2037.040048060640666194048115,5193,7670,02790 73,61 €
K2037.050065101050101010265065199,5357,1960,08970 90,76 €
K2037.050065151550151510265065199,5357,1960,08970 90,76 €
K2037.0600801010601010103060802512,57012,7500,23200 208,39 €
K2037.0600801616601616103060802512,57012,7500,23200 208,39 €
K2037.0700951515701515153570952512,513066,7680,50660 257,39 €
RéférenceVitesse
max.
tr/min
Décalage angulaire
max.
(°)
Désalignement max. de l'arbre
axial
(mm)
Désalignement max. de l'arbre
radial
(mm)
C
(ISO 4029)
Couple de
serrage des
vis Nm
CAOAcc.PrixCommander
K2037.01602306061000020,50,15M2,51 35,62 €
K2037.01801606061000020,50,15M2,51 38,08 €
K2037.02002808089500110,1M31,5 47,89 €
K2037.02502808108000110,1M31,5 51,57 €
K2037.02502806068000110,1M31,5 51,57 €
K2037.0400481012500010,850,15M57 73,61 €
K2037.0400481212500010,850,15M57 73,61 €
K2037.0400481515500010,850,15M57 73,61 €
K2037.01602305051000020,50,15M2,51 35,62 €
K2037.01801605051000020,50,15M2,51 38,08 €
K2037.02002806069500110,1M31,5 47,89 €
K2037.02202006069500110,15M2,51 47,89 €
K2037.02202005089500110,15M2,51 47,89 €
K2037.02202008089500110,15M2,51 47,89 €
K2037.02202005059500110,15M2,51 47,89 €
K2037.02502810108000110,1M31,5 51,57 €
K2037.02502806088000110,1M31,5 51,57 €
K2037.02502806108000110,1M31,5 51,57 €
K2037.02502808088000110,1M31,5 51,57 €
K2037.0300401010600010,850,1M43,4 60,13 €
K2037.0300400810600010,850,1M43,4 60,13 €
K2037.0400481616500010,850,15M57 73,61 €
K2037.0400481010500010,850,15M57 73,61 €
K2037.050065191950001,50,70,15M614 90,76 €
K2037.050065161650001,50,70,15M614 90,76 €
K2037.02002805089500110,1M31,5 47,89 €
K2037.02202005069500110,15M2,51 47,89 €
K2037.0300400606600010,850,1M43,4 60,13 €
K2037.02002806089500110,1M31,5 47,89 €
K2037.01801605061000020,50,15M2,51 38,08 €
K2037.050065202050001,50,70,15M614 90,76 €
K2037.0300400808600010,850,1M43,4 60,13 €
K2037.0300400608600010,850,1M43,4 60,13 €
K2037.060080242445001,50,70,15M827 208,39 €
K2037.01602305061000020,50,15M2,51 35,62 €
K2037.0700953232400010,330,1M827 257,39 €
K2037.0700952020400010,330,1M827 257,39 €
K2037.02202006089500110,15M2,51 47,89 €
K2037.060080202045001,50,70,15M827 208,39 €
K2037.02002805059500110,1M31,5 47,89 €
K2037.01602303031000020,50,15M2,51 35,62 €
K2037.01801603031000020,50,15M2,51 38,08 €
K2037.02002803039500110,1M31,5 47,89 €
K2037.02002805069500110,1M31,5 47,89 €
K2037.02202003039500110,15M2,51 47,89 €
K2037.0300400610600010,850,1M43,4 60,13 €
K2037.0400480606500010,850,15M57 73,61 €
K2037.050065101050001,50,70,15M614 90,76 €
K2037.050065151550001,50,70,15M614 90,76 €
K2037.060080101045001,50,70,15M827 208,39 €
K2037.060080161645001,50,70,15M827 208,39 €
K2037.0700951515400010,330,1M827 257,39 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33