Groupes de marchandise
Raccords à ressort en inox avec moyeux de serrage amovibles
K2040

Raccords à ressort en inox avec moyeux de serrage amovibles

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Inox 1.4305.Finition :Naturel.Nota :Raccord tout métal sans jeu, rigide en torsion, élastique en flexion et sans entretien pour la transmission de mouvements de rotation synchronisés angulairement. La structure à fente innovante permet une très bonne flexibilité axiale, radiale et angulaire avec de faibles forces de rappel. Convient parfaitement aux servomoteurs. Avec moyeux de serrage amovibles pour la fixation de l'arbre.Plage de température :-50 °C jusqu’à +150 °C.Montage :Les raccords à ressort présentent un ajustement H7. Le jeu d'ajustement recommandé est de 0,02 mm - 0,05 mm. Ce jeu d'ajustement et le graissage des tourillons d'arbre facilitent le montage et le démontage.Sur demande :Alésages souhaités pour les moyeux D1 et D2 à indiquer séparément avec classe ou plage de tolérance.
Rainure de clavette selon DIN 6885.
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2040 Raccords à ressort en inox avec moyeux de serrage amovibles 199 kB

Dessins

Raccords à ressort en inox avec moyeux de serrage amovibles

Sélection/filtre d'articles

Référence

TailleD1
(H7)
D2
(H7)
D1/D2
min.
D1/D2
max.
D4LL1L2Couple nominal
Nm
Résistance à la torsion
(10⁻³ Nm/rad)
Moment d'inertie
(gm²)
CAOAcc.PrixCommander
K2040.025028081025810612252884161,5580,00631 79,34 €
K2040.02502806062566612252884161,5580,00631 79,34 €
K2040.03004010103010106143040115,5252,5300,01860 96,50 €
K2040.04004815154015156194048115,53611,0080,07580 128,34 €
K2040.050065202050202010265065199,57320,9950,24600 177,35 €
K2040.0250281010251010612252884161,5580,00631 79,34 €
K2040.02502808082588612252884161,5580,00631 79,34 €
K2040.0300400810308106143040115,5252,5300,01860 96,50 €
K2040.04004816164016166194048115,53611,0080,07580 128,34 €
K2040.050065161650161610265065199,57320,9950,24600 177,35 €
K2040.050065101050101010265065199,57320,9950,24600 177,35 €
K2040.030040080830886143040115,5252,5300,01860 96,50 €
K2040.025028061025610612252884161,5580,00631 79,34 €
K2040.0300400610306106143040115,5252,5300,01860 96,50 €
K2040.050065151550151510265065199,57320,9950,24600 177,35 €
K2040.030040060630666143040115,5252,5300,01860 96,50 €
K2040.02502806082568612252884161,5580,00631 79,34 €
K2040.040048060640666194048115,53611,0080,07580 128,34 €
K2040.04004812124012126194048115,53611,0080,07580 128,34 €
K2040.030040060830686143040115,5252,5300,01860 96,50 €
K2040.04004810104010106194048115,53611,0080,07580 128,34 €
K2040.04004810124010126194048115,53611,0080,07580 128,34 €
K2040.050065191950191910265065199,57320,9950,24600 177,35 €
K2040.0600801010601010103060802512,511037,1650,69400 273,63 €
K2040.0600801616601616103060802512,511037,1650,69400 273,63 €
K2040.0600802020602020103060802512,511037,1650,69400 273,63 €
K2040.0600802424602424103060802512,511037,1650,69400 273,63 €
K2040.0700951515701515153570952512,5190196,0241,40700 283,96 €
K2040.0700952020702020153570952512,5190196,0241,40700 283,96 €
K2040.0700953232703232153570952512,5190196,0241,40700 283,96 €
RéférenceVitesse
max.
tr/min
Décalage angulaire
max.
(°)
Désalignement max. de l'arbre
axial
(mm)
Désalignement max. de l'arbre
radial
(mm)
C
(ISO 4029)
Couple de
serrage des
vis Nm
CAOAcc.PrixCommander
K2040.02502808108000110,1M31,5 79,34 €
K2040.02502806068000110,1M31,5 79,34 €
K2040.0300401010600010,850,1M43,4 96,50 €
K2040.0400481515500010,850,15M57 128,34 €
K2040.050065202050001,50,70,15M614 177,35 €
K2040.02502810108000110,1M31,5 79,34 €
K2040.02502808088000110,1M31,5 79,34 €
K2040.0300400810600010,850,1M43,4 96,50 €
K2040.0400481616500010,850,15M57 128,34 €
K2040.050065161650001,50,70,15M614 177,35 €
K2040.050065101050001,50,70,15M614 177,35 €
K2040.0300400808600010,850,1M43,4 96,50 €
K2040.02502806108000110,1M31,5 79,34 €
K2040.0300400610600010,850,1M43,4 96,50 €
K2040.050065151550001,50,70,15M614 177,35 €
K2040.0300400606600010,850,1M43,4 96,50 €
K2040.02502806088000110,1M31,5 79,34 €
K2040.0400480606500010,850,15M57 128,34 €
K2040.0400481212500010,850,15M57 128,34 €
K2040.0300400608600010,850,1M43,4 96,50 €
K2040.0400481010500010,850,15M57 128,34 €
K2040.0400481012500010,850,15M57 128,34 €
K2040.050065191950001,50,70,15M614 177,35 €
K2040.060080101045001,50,70,15M827 273,63 €
K2040.060080161645001,50,70,15M827 273,63 €
K2040.060080202045001,50,70,15M827 273,63 €
K2040.060080242445001,50,70,15M827 273,63 €
K2040.0700951515400010,330,1M827 283,96 €
K2040.0700952020400010,330,1M827 283,96 €
K2040.0700953232400010,330,1M827 283,96 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33