Groupes de marchandise
Raccords à ressort en inox avec moyeux de serrage
K2038

Raccords à ressort en inox avec moyeux de serrage

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Inox 1.4305.Finition :Naturel.Nota :Raccord tout métal sans jeu, rigide en torsion, élastique en flexion et sans entretien pour la transmission de mouvements de rotation synchronisés angulairement. La structure à fente innovante permet une très bonne flexibilité axiale, radiale et angulaire avec de faibles forces de rappel. Convient parfaitement aux servomoteurs. Avec moyeux de serrage pour la fixation de l'arbre.

Les raccords à ressort en inox sont particulièrement adaptés à l'industrie alimentaire et pharmaceutique.
Plage de température :-50 °C jusqu’à +150 °C.Montage :Les raccords à ressort présentent un ajustement H7. Le jeu d'ajustement recommandé est de 0,02 mm - 0,05 mm. Ce jeu d'ajustement et le graissage des tourillons d'arbre facilitent le montage et le démontage.Sur demande :Alésages souhaités pour les moyeux D1 et D2 à indiquer séparément avec classe ou plage de tolérance.
Rainure de clavette selon DIN 6885.
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2038 Raccords à ressort en inox avec moyeux de serrage 197 kB

Dessins

Raccords à ressort en inox avec moyeux de serrage

Sélection/filtre d'articles

Référence

TailleD1
(H7)
D2
(H7)
D1/D2
min.
D1/D2
max.
D4LL1L2Couple nominal
Nm
Moment d'inertie
(gm²)
Résistance à la torsion
(10⁻³ Nm/rad)
CAOAcc.PrixCommander
K2038.0300400810308106143040115,5250,019202,530 90,76 €
K2038.0160230505165536162373,560,000800,513 45,43 €
K2038.01801606061866361816,652,560,000990,752 46,66 €
K2038.0200280606206638202884120,002881,189 68,71 €
K2038.0200280808208838202884120,002881,189 68,71 €
K2038.0220200608226831022205,52,7560,002601,372 71,17 €
K2038.025028081025810612252884160,006481,558 76,07 €
K2038.02502808082588612252884160,006481,558 76,07 €
K2038.04004816164016166194048115,5360,0758011,008 110,38 €
K2038.050065161650161610265065199,5730,2460020,995 134,86 €
K2038.050065191950191910265065199,5730,2460020,995 134,86 €
K2038.050065202050202010265065199,5730,2460020,995 134,86 €
K2038.050065151550151510265065199,5730,2460020,995 134,86 €
K2038.0160230606166636162373,560,000800,513 45,43 €
K2038.02502806062566612252884160,006481,558 76,07 €
K2038.01801605061856361816,652,560,000990,752 46,66 €
K2038.02502806082568612252884160,006481,558 76,07 €
K2038.0220200808228831022205,52,7560,002601,372 71,17 €
K2038.04004815154015156194048115,5360,0758011,008 110,38 €
K2038.025028061025610612252884160,006481,558 76,07 €
K2038.0200280608206838202884120,002881,189 68,71 €
K2038.0160230506165636162373,560,000800,513 45,43 €
K2038.03004010103010106143040115,5250,019202,530 90,76 €
K2038.04004810104010106194048115,5360,0758011,008 110,38 €
K2038.04004810124010126194048115,5360,0758011,008 110,38 €
K2038.030040080830886143040115,5250,019202,530 90,76 €
K2038.0250281010251010612252884160,006481,558 76,07 €
K2038.0160230303163336162373,560,000800,513 45,43 €
K2038.01801603031833361816,652,560,000990,752 46,66 €
K2038.01801605051855361816,652,560,000990,752 46,66 €
K2038.0200280303203338202884120,002881,189 68,71 €
K2038.0200280505205538202884120,002881,189 68,71 €
K2038.0200280506205638202884120,002881,189 68,71 €
K2038.0200280508205838202884120,002881,189 68,71 €
K2038.0220200303223331022205,52,7560,002601,372 71,17 €
K2038.0220200505225531022205,52,7560,002601,372 71,17 €
K2038.0220200506225631022205,52,7560,002601,372 71,17 €
K2038.0220200508225831022205,52,7560,002601,372 71,17 €
K2038.0220200606226631022205,52,7560,002601,372 71,17 €
K2038.030040060630666143040115,5250,019202,530 90,76 €
K2038.030040060830686143040115,5250,019202,530 90,76 €
K2038.0300400610306106143040115,5250,019202,530 90,76 €
K2038.040048060640666194048115,5360,0758011,008 110,38 €
K2038.04004812124012126194048115,5360,0758011,008 110,38 €
K2038.050065101050101010265065199,5730,2460020,995 134,86 €
K2038.0600801010601010103060802512,51100,6480037,165 219,65 €
K2038.0600801616601616103060802512,51100,6480037,165 219,65 €
K2038.0600802020602020103060802512,51100,6480037,165 219,65 €
K2038.0600802424602424103060802512,51100,6480037,165 219,65 €
K2038.0700951515701515153570952512,51901,39200196,024 270,25 €
K2038.0700952020702020153570952512,51901,39200196,024 270,25 €
K2038.0700953232703232153570952512,51901,39200196,024 270,25 €
RéférenceVitesse
max.
tr/min
Décalage angulaire
max.
(°)
Désalignement max. de l'arbre
axial
(mm)
Désalignement max. de l'arbre
radial
(mm)
C
(ISO 4029)
Couple de
serrage des
vis Nm
CAOAcc.PrixCommander
K2038.0300400810600010,850,1M43,4 90,76 €
K2038.01602305051000020,50,15M2,51 45,43 €
K2038.01801606061000020,50,15M2,51 46,66 €
K2038.02002806069500110,1M31,5 68,71 €
K2038.02002808089500110,1M31,5 68,71 €
K2038.02202006089500110,15M2,51 71,17 €
K2038.02502808108000110,1M31,5 76,07 €
K2038.02502808088000110,1M31,5 76,07 €
K2038.0400481616500010,850,15M57 110,38 €
K2038.050065161650001,50,70,15M614 134,86 €
K2038.050065191950001,50,70,15M614 134,86 €
K2038.050065202050001,50,70,15M614 134,86 €
K2038.050065151550001,50,70,15M614 134,86 €
K2038.01602306061000020,50,15M2,51 45,43 €
K2038.02502806068000110,1M31,5 76,07 €
K2038.01801605061000020,50,15M2,51 46,66 €
K2038.02502806088000110,1M31,5 76,07 €
K2038.02202008089500110,15M2,51 71,17 €
K2038.0400481515500010,850,15M57 110,38 €
K2038.02502806108000110,1M31,5 76,07 €
K2038.02002806089500110,1M31,5 68,71 €
K2038.01602305061000020,50,15M2,51 45,43 €
K2038.0300401010600010,850,1M43,4 90,76 €
K2038.0400481010500010,850,15M57 110,38 €
K2038.0400481012500010,850,15M57 110,38 €
K2038.0300400808600010,850,1M43,4 90,76 €
K2038.02502810108000110,1M31,5 76,07 €
K2038.01602303031000020,50,15M2,51 45,43 €
K2038.01801603031000020,50,15M2,51 46,66 €
K2038.01801605051000020,50,15M2,51 46,66 €
K2038.02002803039500110,1M31,5 68,71 €
K2038.02002805059500110,1M31,5 68,71 €
K2038.02002805069500110,1M31,5 68,71 €
K2038.02002805089500110,1M31,5 68,71 €
K2038.02202003039500110,15M2,51 71,17 €
K2038.02202005059500110,15M2,51 71,17 €
K2038.02202005069500110,15M2,51 71,17 €
K2038.02202005089500110,15M2,51 71,17 €
K2038.02202006069500110,15M2,51 71,17 €
K2038.0300400606600010,850,1M43,4 90,76 €
K2038.0300400608600010,850,1M43,4 90,76 €
K2038.0300400610600010,850,1M43,4 90,76 €
K2038.0400480606500010,850,15M57 110,38 €
K2038.0400481212500010,850,15M57 110,38 €
K2038.050065101050001,50,70,15M614 134,86 €
K2038.060080101045001,50,70,15M827 219,65 €
K2038.060080161645001,50,70,15M827 219,65 €
K2038.060080202045001,50,70,15M827 219,65 €
K2038.060080242445001,50,70,15M827 219,65 €
K2038.0700951515400010,330,1M827 270,25 €
K2038.0700952020400010,330,1M827 270,25 €
K2038.0700953232400010,330,1M827 270,25 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33