Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Bouton étoile : thermoplastique.
Insert : acier.
Tige filetée : acier, classe de résistance 5.8.
Patin : plastique PA 6.
Finition :Bouton étoile, patin noir. Insert acier zingué passivé bleu.
Tige filetée brunie.
Nota :Le patin est livré avec mais non monté. Il peut être fixé à la broche en appuyant simplement dessus.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0394 Broche 252 kB
 Classes de résistance 42 kB

Dessins

Broche

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1D2D3LHH1H2H3CAOAcc.PrixCommander
K0394.06053M615321453,820102,57,6 3,54 €
K0394.08064M818401864,625133,59 4,80 €
K0394.10070M1021502270,13217411 5,86 €
K0394.12086M12256326864021513 7,73 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33