Groupes de marchandise
Palier anti-friction pour augmenter la force de serrage
K0584

Palier anti-friction pour augmenter la force de serrage

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Logement de palier en acier.Finition :Bruni.Nota :Le palier anti-friction est généralement utilisé en association avec les éléments de bridage et de serrage. Ce palier, composé d‘une couronne à aiguilles et de deux rondelles de butée, permet d'obtenir une force de serrage deux fois plus élevée pour une taille de poignée identique.Avantages :La surface d'appui du composant est préservée grâce à la rondelle d'appui fixe.
La force de pré-contrainte supérieure entraîne un comportement à la déformation plus faible dans le filetage. Des manettes indexables, des poignées papillon, des boutons étoile, des boutons striés, des vis à six pans ou des vis à tête cylindrique, par exemple, peuvent être utilisés comme éléments de serrage ou de bridage.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0584 Palier anti-friction pour augmenter la force de serrage 237 kB

Dessins

Palier anti-friction pour augmenter la force de serrage

Sélection/filtre d'articles

Référence

D1D2HCharge de
base dynamique
N
Charge de
base statique
N
CAOAcc.PrixCommander
K0584.066248680015500 18,46 €
K0584.088258780019400 19,25 €
K0584.1010308920025500 20,02 €
K0584.1212358990029000 20,95 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33