Groupes de marchandise
Vis pour rainures en TDIN 787, classe 12.9
K0699

Vis pour rainures en T DIN 787, classe 12.9

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Ébauche : forgé.
Cote A : fraisé.
Filetage : roulé.
Acier classe 12.9, noir.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0699 Vis pour rainures en TDIN 787, classe 12.9 103 kB

Dessins

Vis pour rainures en TDIN 787, classe 12.9

Sélection/filtre d'articles

RéférenceLargeur
de la
rainure
D1

LABE1/E2KCAOAcc.PrixCommander
K0699.1125012M125011,735187 8,39 €
K0699.1128012M128011,755187 8,93 €
K0699.11210012M1210011,765187 9,97 €
K0699.11212512M1212511,775187 10,16 €
K0699.11216012M1216011,7100187 12,19 €
K0699.11220012M1220011,7120187 13,49 €
K0699.1145014M125013,735228 9,37 €
K0699.1148014M128013,755228 9,47 €
K0699.11410014M1210013,765228 10,68 €
K0699.11412514M1212513,775228 10,82 €
K0699.11416014M1216013,7100228 12,91 €
K0699.11420014M1220013,7120228 13,58 €
K0699.1166316M166315,745259 11,66 €
K0699.11610016M1610015,765259 12,25 €
K0699.11612516M1612515,785259 14,59 €
K0699.11616016M1616015,7100259 15,16 €
K0699.11625016M1625015,7150259 20,08 €
K0699.1186318M166317,7452810 11,93 €
K0699.11810018M1610017,7652810 12,76 €
K0699.11812518M1612517,7852810 14,90 €
K0699.11816018M1616017,71002810 15,46 €
K0699.11825018M1625017,71502810 18,95 €
K0699.1208020M208019,7553212 17,83 €
K0699.12012520M2012519,7853212 18,35 €
K0699.12020020M2020019,71253212 21,79 €
K0699.12031520M2031519,71903212 30,49 €
K0699.1228022M208021,7553514 17,33 €
K0699.12212522M2012521,7853514 18,17 €
K0699.12220022M2020021,71253514 21,79 €
K0699.12231522M2031521,71903514 30,49 €
K0699.12410024M2410023,7704016 27,16 €
K0699.12416024M2416023,71104016 29,72 €
K0699.12425024M2425023,71504016 39,59 €
K0699.12440024M2440023,72404016 54,70 €
K0699.12810028M2410027,7704418 22,73 €
K0699.12816028M2416027,71104418 29,17 €
K0699.12825028M2425027,71504418 36,37 €
K0699.12840028M2440027,72404418 53,22 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33