- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1648Écrous H en inox avec bague d'étanchéité Hygienic DESIGN |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionDescription du produit :Le système de vis Hygienic DESIGN a été développé spécialement pour une utilisation dans les zones de transformation des aliments. Une attention particulière a été accordée à la géométrie optimisée pour le nettoyage et à la rugosité de surface de Ra ≤ 0,8 µm. L'utilisation simple et rapide des produits grâce à une bague d'étanchéité prémontée vient compléter l'ensemble.Matière :Écrou H : inox 1.4404.
Bague d'étanchéité : thermoplastique (POM) conforme UE 10/2011 et FDA. Finition :Écrou H : inox poli ou non poli. Bague d'étanchéité : RAL5002 - bleu outremer (POM).Nota :La surface d'appui de la bague d'étanchéité doit idéalement être plate et perpendiculaire au perçage et présenter une rugosité de surface Ra ≤ 0,8 µm. Bague d'étanchéité inadaptée au nettoyage acide (pH < 4) et aux produits oxydants.Plage de température :-20 °C jusqu’à +100 °C (POM).Avantages :Bague d'étanchéité prémontée et remplaçable. Matériaux de qualité alimentaire. Géométrie optimisée pour le nettoyage.Sur demande :Finitions spéciales.Attention :L'utilisateur doit vérifier l'adéquation de la visserie Hygienic DESIGN avec l'application concernée. En fonction des charges et des conditions extérieures (température, produits de nettoyage, fluides), la bague d'étanchéité doit être régulièrement inspectée et remplacée si nécessaire.Accessoires :Bagues d'étanchéité K1649. Vis H en inox avec bague d'étanchéité K1647. Douilles avec embouts en plastique K1361. Clés de serrage / clés plates avec renforts K1362.Finition filetée :M4 - M16.Contenu de la livraisonÉcrou H avec bague d'étanchéité.Indication de dessin :1) Écrou H 2) Bague d'étanchéité Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Surface corps | D | D1 | D2 | H | K | L1 | R | SW | T | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1648.1104 | poli | M4 | 10 | 11,25 | 2 | 11,1 | 5,9 | 3 | 7 | 4,8 | | | 4,39 € | | K1648.1105 | poli | M5 | 12 | 13,25 | 2 | 13,1 | 7,4 | 3 | 8 | 6 | | | 4,94 € | | K1648.1106 | poli | M6 | 14 | 15,74 | 2,5 | 15,1 | 9,1 | 3 | 10 | 7,2 | | | 5,20 € | | K1648.1108 | poli | M8 | 18 | 19,74 | 2,5 | 18,1 | 11,7 | 3 | 13 | 9,6 | | | 7,20 € | | K1648.1110 | poli | M10 | 22 | 23,74 | 2,5 | 22,1 | 15 | 4 | 16 | 12 | | | 8,56 € | | K1648.1112 | poli | M12 | 26 | 28,25 | 3 | 25,1 | 16,1 | 5 | 18 | 14,4 | | | 16,08 € | | K1648.1116 | poli | M16 | 35 | 37,25 | 3 | 32,1 | 21,8 | 6 | 24 | 19,2 | | | 24,88 € | | K1648.2104 | non poli | M4 | 10 | 11,25 | 2 | 11,1 | 5,9 | 3 | 7 | 4,8 | | | 3,73 € | | K1648.2105 | non poli | M5 | 12 | 13,25 | 2 | 13,1 | 7,4 | 3 | 8 | 6 | | | 4,21 € | | K1648.2106 | non poli | M6 | 14 | 15,74 | 2,5 | 15,1 | 9,1 | 3 | 10 | 7,2 | | | 4,42 € | | K1648.2108 | non poli | M8 | 18 | 19,74 | 2,5 | 18,1 | 11,7 | 3 | 13 | 9,6 | | | 6,12 € | | K1648.2110 | non poli | M10 | 22 | 23,74 | 2,5 | 22,1 | 15 | 4 | 16 | 12 | | | 7,26 € | | K1648.2112 | non poli | M12 | 26 | 28,25 | 3 | 25,1 | 16,1 | 5 | 18 | 14,4 | | | 13,67 € | | K1648.2116 | non poli | M16 | 35 | 37,25 | 3 | 32,1 | 21,8 | 6 | 24 | 19,2 | | | 21,16 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|