- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1801Écrous borgnes hexagonaux forme basse DIN 917 acier ou inox |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier, inox A2 ou inox A4.Finition :Acier classe de résistance 6, poli ou électrozingué. Inox A2-70, poli. Inox A4-70, poli.Nota :Les écrous borgnes servent principalement pour les raccords vissés décoratifs. L’écrou borgne ferme et protège l’extrémité ouverte du filetage. Ils servent également à protéger des coins tranchants des machins, installations, équipements de remise en forme et partout où des personnes ou des objets peuvent être blessés ou endommagés par l’extrémité ouverte du filetage. Données techniques :À partir de D = M10, les écrous borgnes possèdent une gorge de forme D selon DIN 76-1.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | Surface corps | D | T min. | H | SW | E | R | W | X | G | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1801.104 | acier | naturel | M4 | 4,16 | 5,5 | 7 | 7,66 | 8 | 1 | 1,05 | - | | | 0,40 € | | K1801.105 | acier | naturel | M5 | 4,96 | 7 | 8 | 8,79 | 10 | 1 | 1,2 | - | | | 0,41 € | | K1801.106 | acier | naturel | M6 | 6,71 | 9 | 10 | 11,05 | 12 | 1,5 | 1,5 | - | | | 0,42 € | | K1801.108 | acier | naturel | M8 | 9,21 | 12 | 13 | 14,38 | 15 | 2 | 1,87 | - | | | 0,66 € | | K1801.110 | acier | naturel | M10 | 10,65 | 14 | 17 | 18,9 | 20 | 2 | - | 2,25 | | | 1,20 € | | K1801.112 | acier | naturel | M12 | 13,15 | 16 | 19 | 21,1 | 25 | 2 | - | 6,4 | | | 2,08 € | | K1801.116 | acier | naturel | M16 | 16,65 | 20 | 24 | 26,76 | 30 | 2 | - | 7,3 | | | 4,25 € | | K1801.120 | acier | naturel | M20 | 20,58 | 25 | 30 | 32,95 | 35 | 2,5 | - | 9,3 | | | 9,73 € | | K1801.124 | acier | naturel | M24 | 23,58 | 30 | 36 | 39,6 | 40 | 3 | - | 10,7 | | | 18,04 € | | K1801.130 | acier | naturel | M30 | 27,58 | 34 | 46 | 50,9 | 60 | 3 | - | 12,7 | | | 24,49 € | | K1801.204 | acier | zingué | M4 | 4,16 | 5,5 | 7 | 7,66 | 8 | 1 | 1,05 | - | | | 0,44 € | | K1801.205 | acier | zingué | M5 | 4,96 | 7 | 8 | 8,79 | 10 | 1 | 1,2 | - | | | 0,46 € | | K1801.206 | acier | zingué | M6 | 6,71 | 9 | 10 | 11,05 | 12 | 1,5 | 1,5 | - | | | 0,47 € | | K1801.208 | acier | zingué | M8 | 9,21 | 12 | 13 | 14,38 | 15 | 2 | 1,87 | - | | | 0,72 € | | K1801.210 | acier | zingué | M10 | 10,65 | 14 | 17 | 18,9 | 20 | 2 | - | 2,25 | | | 1,34 € | | K1801.212 | acier | zingué | M12 | 13,15 | 16 | 19 | 21,1 | 25 | 2 | - | 6,4 | | | 2,27 € | | K1801.216 | acier | zingué | M16 | 16,65 | 20 | 24 | 26,76 | 30 | 2 | - | 7,3 | | | 4,67 € | | K1801.220 | acier | zingué | M20 | 20,58 | 25 | 30 | 32,95 | 35 | 2,5 | - | 9,3 | | | 10,68 € | | K1801.224 | acier | zingué | M24 | 23,58 | 30 | 36 | 39,6 | 40 | 3 | - | 10,7 | | | 19,85 € | | K1801.230 | acier | zingué | M30 | 27,58 | 34 | 46 | 50,9 | 60 | 3 | - | 12,7 | | | 26,94 € | | K1801.304 | acier inoxydable A2 | naturel | M4 | 4,16 | 5,5 | 7 | 7,66 | 8 | 1 | 1,05 | - | | | 0,44 € | | K1801.305 | acier inoxydable A2 | naturel | M5 | 4,96 | 7 | 8 | 8,79 | 10 | 1 | 1,2 | - | | | 0,46 € | | K1801.306 | acier inoxydable A2 | naturel | M6 | 6,71 | 9 | 10 | 11,05 | 12 | 1,5 | 1,5 | - | | | 0,47 € | | K1801.308 | acier inoxydable A2 | naturel | M8 | 9,21 | 12 | 13 | 14,38 | 15 | 2 | 1,87 | - | | | 0,72 € | | K1801.310 | acier inoxydable A2 | naturel | M10 | 10,65 | 14 | 17 | 18,9 | 20 | 2 | - | 2,25 | | | 1,34 € | | K1801.312 | acier inoxydable A2 | naturel | M12 | 13,15 | 16 | 19 | 21,1 | 25 | 2 | - | 6,4 | | | 2,27 € | | K1801.316 | acier inoxydable A2 | naturel | M16 | 16,65 | 20 | 24 | 26,76 | 30 | 2 | - | 7,3 | | | 4,67 € | | K1801.320 | acier inoxydable A2 | naturel | M20 | 20,58 | 25 | 30 | 32,95 | 35 | 2,5 | - | 9,3 | | | 10,68 € | | K1801.324 | acier inoxydable A2 | naturel | M24 | 23,58 | 30 | 36 | 39,6 | 40 | 3 | - | 10,7 | | | 19,85 € | | K1801.330 | acier inoxydable A2 | naturel | M30 | 27,58 | 34 | 46 | 50,9 | 60 | 3 | - | 12,7 | | | 45,78 € | | K1801.404 | acier inoxydable A4 | naturel | M4 | 4,16 | 5,5 | 7 | 7,66 | 8 | 1 | 1,05 | - | | | 0,52 € | | K1801.405 | acier inoxydable A4 | naturel | M5 | 4,96 | 7 | 8 | 8,79 | 10 | 1 | 1,2 | - | | | 0,56 € | | K1801.406 | acier inoxydable A4 | naturel | M6 | 6,71 | 9 | 10 | 11,05 | 12 | 1,5 | 1,5 | - | | | 0,58 € | | K1801.408 | acier inoxydable A4 | naturel | M8 | 9,21 | 12 | 13 | 14,38 | 15 | 2 | 1,87 | - | | | 0,85 € | | K1801.410 | acier inoxydable A4 | naturel | M10 | 10,65 | 14 | 17 | 18,9 | 20 | 2 | - | 2,25 | | | 1,58 € | | K1801.412 | acier inoxydable A4 | naturel | M12 | 13,15 | 16 | 19 | 21,1 | 25 | 2 | - | 6,4 | | | 2,72 € | | K1801.416 | acier inoxydable A4 | naturel | M16 | 16,65 | 20 | 24 | 26,76 | 30 | 2 | - | 7,3 | | | 5,59 € | | K1801.420 | acier inoxydable A4 | naturel | M20 | 20,58 | 25 | 30 | 32,95 | 35 | 2,5 | - | 9,3 | | | 12,83 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|