- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1649Bagues d'étanchéité Hygienic DESIGN |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionDescription du produit :La bague d'étanchéité en thermoplastique Hygienic DESIGN a été spécialement développée pour être utilisée en association avec la vis H K1647 ou l'écrou H K1648. Une attention particulière a été accordée à la géométrie optimisée pour le nettoyage et à la rugosité de surface de Ra ≤ 0,8 µm. Les bagues d'étanchéité sont fabriquées à partir de granulés de plastique conformes UE 10/2011 et FDA. Matière :Thermoplastique (POM) conforme UE 10/2011 et FDA.Finition :RAL5002 - bleu outremer (POM).Nota :Bague d'étanchéité inadaptée au nettoyage acide (pH < 4) et aux produits oxydants.Plage de température :-20 °C jusqu’à +100 °C (POM).Avantages :Matériau de qualité alimentaire. Géométrie optimisée pour le nettoyage.Sur demande :Finitions spéciales.Attention :L'utilisateur doit vérifier l'adéquation de la visserie Hygienic DESIGN avec l'application concernée. En fonction des charges et des conditions extérieures (température, produits de nettoyage, fluides), la bague d'étanchéité doit être régulièrement inspectée et remplacée si nécessaire.Accessoires :Vis H en inox avec bague d'étanchéité K1647. Écrous H en inox avec bague d'étanchéité K1648.Finition filetée :M4 - M16.Contenu de la livraisonBague d'étanchéité.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | D | D1 | D2 | H | G=filetage / pour filetage | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1649.104 | 6 | 10 | 11,25 | 2 | M4 | | | 1,09 € | | K1649.105 | 8 | 12 | 13,25 | 2 | M5 | | | 1,09 € | | K1649.106 | 9 | 14 | 15,74 | 2,5 | M6 | | | 1,09 € | | K1649.108 | 13 | 18 | 19,74 | 2,5 | M8 | | | 1,19 € | | K1649.110 | 17 | 22 | 23,74 | 2,5 | M10 | | | 1,32 € | | K1649.112 | 20 | 26 | 28,25 | 3 | M12 | | | 1,70 € | | K1649.116 | 29 | 35 | 37,25 | 3 | M16 | | | 1,70 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|