- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K2013Goupilles cylindriques ISO 2338 |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier, inox ou inox A4.Finition :Acier brillant. Inox brillant.Nota :Les goupilles cylindriques sont conformes à la norme ISO 2338. TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | D | L | Z1 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K2013.010X003 | acier | 1 | 3 | 0,2 |  | | 0,17 € | | K2013.010X004 | acier | 1 | 4 | 0,2 |  | | 0,17 € | | K2013.010X005 | acier | 1 | 5 | 0,2 |  | | 0,17 € | | K2013.010X006 | acier | 1 | 6 | 0,2 |  | | 0,17 € | | K2013.010X008 | acier | 1 | 8 | 0,2 |  | | 0,17 € | | K2013.010X010 | acier | 1 | 10 | 0,2 |  | | 0,17 € | | K2013.010X012 | acier | 1 | 12 | 0,2 |  | | 0,17 € | | K2013.015X003 | acier | 1,5 | 3 | 0,3 |  | | 0,17 € | | K2013.015X004 | acier | 1,5 | 4 | 0,3 |  | | 0,17 € | | K2013.015X005 | acier | 1,5 | 5 | 0,3 |  | | 0,17 € | | K2013.015X006 | acier | 1,5 | 6 | 0,3 |  | | 0,17 € | | K2013.015X008 | acier | 1,5 | 8 | 0,3 |  | | 0,17 € | | K2013.015X010 | acier | 1,5 | 10 | 0,3 |  | | 0,17 € | | K2013.015X012 | acier | 1,5 | 12 | 0,3 |  | | 0,18 € | | K2013.015X014 | acier | 1,5 | 14 | 0,3 |  | | 0,18 € | | K2013.015X016 | acier | 1,5 | 16 | 0,3 |  | | 0,18 € | | K2013.015X018 | acier | 1,5 | 18 | 0,3 |  | | 0,18 € | | K2013.015X020 | acier | 1,5 | 20 | 0,3 |  | | 0,19 € | | K2013.020X004 | acier | 2 | 4 | 0,35 |  | | 0,17 € | | K2013.020X005 | acier | 2 | 5 | 0,35 |  | | 0,17 € | | K2013.020X006 | acier | 2 | 6 | 0,35 |  | | 0,18 € | | K2013.020X008 | acier | 2 | 8 | 0,35 |  | | 0,18 € | | K2013.020X010 | acier | 2 | 10 | 0,35 |  | | 0,18 € | | K2013.020X012 | acier | 2 | 12 | 0,35 |  | | 0,18 € | | K2013.020X014 | acier | 2 | 14 | 0,35 |  | | 0,18 € | | K2013.020X016 | acier | 2 | 16 | 0,35 |  | | 0,18 € | | K2013.020X018 | acier | 2 | 18 | 0,35 |  | | 0,19 € | | K2013.020X020 | acier | 2 | 20 | 0,35 |  | | 0,20 € | | K2013.020X024 | acier | 2 | 24 | 0,35 |  | | 0,22 € | | K2013.020X028 | acier | 2 | 28 | 0,35 |  | | 0,24 € | | K2013.020X030 | acier | 2 | 30 | 0,35 |  | | 0,24 € | | K2013.025X006 | acier | 2,5 | 6 | 0,4 |  | | 0,18 € | | K2013.025X008 | acier | 2,5 | 8 | 0,4 |  | | 0,18 € | | K2013.025X010 | acier | 2,5 | 10 | 0,4 |  | | 0,18 € | | K2013.025X012 | acier | 2,5 | 12 | 0,4 |  | | 0,18 € | | K2013.025X014 | acier | 2,5 | 14 | 0,4 |  | | 0,19 € | | K2013.025X016 | acier | 2,5 | 16 | 0,4 |  | | 0,19 € | | K2013.025X018 | acier | 2,5 | 18 | 0,4 |  | | 0,20 € | | K2013.025X020 | acier | 2,5 | 20 | 0,4 |  | | 0,20 € | | K2013.025X024 | acier | 2,5 | 24 | 0,4 |  | | 0,22 € | | K2013.025X028 | acier | 2,5 | 28 | 0,4 |  | | 0,24 € | | K2013.025X032 | acier | 2,5 | 32 | 0,4 |  | | 0,24 € | | K2013.030X005 | acier | 3 | 5 | 0,5 |  | | 0,12 € | | K2013.030X006 | acier | 3 | 6 | 0,5 |  | | 0,12 € | | K2013.030X008 | acier | 3 | 8 | 0,5 |  | | 0,12 € | | K2013.030X010 | acier | 3 | 10 | 0,5 |  | | 0,13 € | | K2013.030X012 | acier | 3 | 12 | 0,5 |  | | 0,13 € | | K2013.030X014 | acier | 3 | 14 | 0,5 |  | | 0,14 € | | K2013.030X016 | acier | 3 | 16 | 0,5 |  | | 0,14 € | | K2013.030X018 | acier | 3 | 18 | 0,5 |  | | 0,18 € | | K2013.030X020 | acier | 3 | 20 | 0,5 |  | | 0,19 € | | K2013.030X024 | acier | 3 | 24 | 0,5 |  | | 0,22 € | | K2013.030X028 | acier | 3 | 28 | 0,5 |  | | 0,24 € | | K2013.030X030 | acier | 3 | 30 | 0,5 |  | | 0,24 € | | K2013.030X032 | acier | 3 | 32 | 0,5 |  | | 0,24 € | | K2013.030X036 | acier | 3 | 36 | 0,5 |  | | 0,31 € | | K2013.030X040 | acier | 3 | 40 | 0,5 |  | | 0,34 € | | K2013.030X045 | acier | 3 | 45 | 0,5 |  | | 0,43 € | | K2013.030X050 | acier | 3 | 50 | 0,5 |  | | 0,47 € | | K2013.040X005 | acier | 4 | 5 | 0,63 |  | | 0,19 € | | K2013.040X006 | acier | 4 | 6 | 0,63 |  | | 0,19 € | | K2013.040X008 | acier | 4 | 8 | 0,63 |  | | 0,20 € | | K2013.040X010 | acier | 4 | 10 | 0,63 |  | | 0,22 € | | K2013.040X012 | acier | 4 | 12 | 0,63 |  | | 0,22 € | | K2013.040X014 | acier | 4 | 14 | 0,63 |  | | 0,23 € | | K2013.040X016 | acier | 4 | 16 | 0,63 |  | | 0,24 € | | K2013.040X018 | acier | 4 | 18 | 0,63 |  | | 0,25 € | | K2013.040X020 | acier | 4 | 20 | 0,63 |  | | 0,26 € | | K2013.040X024 | acier | 4 | 24 | 0,63 |  | | 0,29 € | | K2013.040X028 | acier | 4 | 28 | 0,63 |  | | 0,30 € | | K2013.040X030 | acier | 4 | 30 | 0,63 |  | | 0,31 € | | K2013.040X032 | acier | 4 | 32 | 0,63 |  | | 0,30 € | | K2013.040X036 | acier | 4 | 36 | 0,63 |  | | 0,31 € | | K2013.040X040 | acier | 4 | 40 | 0,63 |  | | 0,35 € | | K2013.040X045 | acier | 4 | 45 | 0,63 |  | | 0,43 € | | K2013.040X050 | acier | 4 | 50 | 0,63 |  | | 0,47 € | | K2013.050X005 | acier | 5 | 5 | 0,8 |  | | 0,40 € | | K2013.050X006 | acier | 5 | 6 | 0,8 |  | | 0,19 € | | K2013.050X008 | acier | 5 | 8 | 0,8 |  | | 0,20 € | | K2013.050X010 | acier | 5 | 10 | 0,8 |  | | 0,23 € | | K2013.050X012 | acier | 5 | 12 | 0,8 |  | | 0,22 € | | K2013.050X014 | acier | 5 | 14 | 0,8 |  | | 0,25 € | | K2013.050X016 | acier | 5 | 16 | 0,8 |  | | 0,26 € | | K2013.050X018 | acier | 5 | 18 | 0,8 |  | | 0,26 € | | K2013.050X020 | acier | 5 | 20 | 0,8 |  | | 0,29 € | | K2013.050X022 | acier | 5 | 22 | 0,8 |  | | 0,30 € | | K2013.050X024 | acier | 5 | 24 | 0,8 |  | | 0,30 € | | K2013.050X028 | acier | 5 | 28 | 0,8 |  | | 0,32 € | | K2013.050X030 | acier | 5 | 30 | 0,8 |  | | 0,35 € | | K2013.050X032 | acier | 5 | 32 | 0,8 |  | | 0,36 € | | K2013.050X036 | acier | 5 | 36 | 0,8 |  | | 0,36 € | | K2013.050X040 | acier | 5 | 40 | 0,8 |  | | 0,41 € | | K2013.050X045 | acier | 5 | 45 | 0,8 |  | | 0,43 € | | K2013.050X050 | acier | 5 | 50 | 0,8 |  | | 0,47 € | | K2013.050X055 | acier | 5 | 55 | 0,8 |  | | 0,61 € | | K2013.050X060 | acier | 5 | 60 | 0,8 |  | | 0,68 € | | K2013.060X006 | acier | 6 | 6 | 1,2 |  | | 0,24 € | | K2013.060X008 | acier | 6 | 8 | 1,2 |  | | 0,25 € | | K2013.060X010 | acier | 6 | 10 | 1,2 |  | | 0,26 € | | K2013.060X012 | acier | 6 | 12 | 1,2 |  | | 0,29 € | | K2013.060X014 | acier | 6 | 14 | 1,2 |  | | 0,30 € | | K2013.060X016 | acier | 6 | 16 | 1,2 |  | | 0,31 € | | K2013.060X018 | acier | 6 | 18 | 1,2 |  | | 0,34 € | | K2013.060X020 | acier | 6 | 20 | 1,2 |  | | 0,35 € | | K2013.060X022 | acier | 6 | 22 | 1,2 |  | | 0,35 € | | K2013.060X024 | acier | 6 | 24 | 1,2 |  | | 0,37 € | | K2013.060X028 | acier | 6 | 28 | 1,2 |  | | 0,38 € | | K2013.060X030 | acier | 6 | 30 | 1,2 |  | | 0,41 € | | K2013.060X032 | acier | 6 | 32 | 1,2 |  | | 0,43 € | | K2013.060X036 | acier | 6 | 36 | 1,2 |  | | 0,47 € | | K2013.060X040 | acier | 6 | 40 | 1,2 |  | | 0,49 € | | K2013.060X045 | acier | 6 | 45 | 1,2 |  | | 0,55 € | | K2013.060X050 | acier | 6 | 50 | 1,2 |  | | 0,58 € | | K2013.060X060 | acier | 6 | 60 | 1,2 |  | | 0,64 € | | K2013.060X070 | acier | 6 | 70 | 1,2 |  | | 1,20 € | | K2013.060X080 | acier | 6 | 80 | 1,2 |  | | 1,39 € | | K2013.060X090 | acier | 6 | 90 | 1,2 |  | | 2,39 € | | K2013.060X100 | acier | 6 | 100 | 1,2 |  | | 2,76 € | | K2013.080X008 | acier | 8 | 8 | 1,6 |  | | 0,40 € | | K2013.080X010 | acier | 8 | 10 | 1,6 |  | | 0,37 € | | K2013.080X012 | acier | 8 | 12 | 1,6 |  | | 0,38 € | | K2013.080X014 | acier | 8 | 14 | 1,6 |  | | 0,42 € | | K2013.080X016 | acier | 8 | 16 | 1,6 |  | | 0,44 € | | K2013.080X018 | acier | 8 | 18 | 1,6 |  | | 0,49 € | | K2013.080X020 | acier | 8 | 20 | 1,6 |  | | 0,52 € | | K2013.080X022 | acier | 8 | 22 | 1,6 |  | | 0,70 € | | K2013.080X024 | acier | 8 | 24 | 1,6 |  | | 0,55 € | | K2013.080X026 | acier | 8 | 26 | 1,6 |  | | 0,66 € | | K2013.080X028 | acier | 8 | 28 | 1,6 |  | | 0,68 € | | K2013.080X030 | acier | 8 | 30 | 1,6 |  | | 0,74 € | | K2013.080X032 | acier | 8 | 32 | 1,6 |  | | 0,77 € | | K2013.080X036 | acier | 8 | 36 | 1,6 |  | | 0,73 € | | K2013.080X040 | acier | 8 | 40 | 1,6 |  | | 0,82 € | | K2013.080X045 | acier | 8 | 45 | 1,6 |  | | 0,88 € | | K2013.080X050 | acier | 8 | 50 | 1,6 |  | | 0,92 € | | K2013.080X055 | acier | 8 | 55 | 1,6 |  | | 0,98 € | | K2013.080X060 | acier | 8 | 60 | 1,6 |  | | 1,06 € | | K2013.080X070 | acier | 8 | 70 | 1,6 |  | | 1,20 € | | K2013.080X080 | acier | 8 | 80 | 1,6 |  | | 1,39 € | | K2013.080X090 | acier | 8 | 90 | 1,6 |  | | 2,39 € | | K2013.080X100 | acier | 8 | 100 | 1,6 |  | | 3,05 € | | K2013.100X010 | acier | 10 | 10 | 2 |  | | 0,56 € | | K2013.100X012 | acier | 10 | 12 | 2 |  | | 0,59 € | | K2013.100X014 | acier | 10 | 14 | 2 |  | | 0,61 € | | K2013.100X016 | acier | 10 | 16 | 2 |  | | 0,66 € | | K2013.100X018 | acier | 10 | 18 | 2 |  | | 0,70 € | | K2013.100X020 | acier | 10 | 20 | 2 |  | | 0,73 € | | K2013.100X024 | acier | 10 | 24 | 2 |  | | 0,82 € | | K2013.100X028 | acier | 10 | 28 | 2 |  | | 0,89 € | | K2013.100X030 | acier | 10 | 30 | 2 |  | | 0,92 € | | K2013.100X032 | acier | 10 | 32 | 2 |  | | 0,97 € | | K2013.100X036 | acier | 10 | 36 | 2 |  | | 1,04 € | | K2013.100X040 | acier | 10 | 40 | 2 |  | | 1,15 € | | K2013.100X045 | acier | 10 | 45 | 2 |  | | 1,21 € | | K2013.100X050 | acier | 10 | 50 | 2 |  | | 1,33 € | | K2013.100X055 | acier | 10 | 55 | 2 |  | | 1,42 € | | K2013.100X060 | acier | 10 | 60 | 2 |  | | 1,51 € | | K2013.100X065 | acier | 10 | 65 | 2 |  | | 1,63 € | | K2013.100X070 | acier | 10 | 70 | 2 |  | | 1,63 € | | K2013.100X080 | acier | 10 | 80 | 2 |  | | 1,88 € | | K2013.100X090 | acier | 10 | 90 | 2 |  | | 2,21 € | | K2013.100X100 | acier | 10 | 100 | 2 |  | | 2,54 € | | K2013.120X012 | acier | 12 | 12 | 2,5 |  | | 0,92 € | | K2013.120X014 | acier | 12 | 14 | 2,5 |  | | 0,92 € | | K2013.120X016 | acier | 12 | 16 | 2,5 |  | | 0,94 € | | K2013.120X018 | acier | 12 | 18 | 2,5 |  | | 0,97 € | | K2013.120X020 | acier | 12 | 20 | 2,5 |  | | 1,03 € | | K2013.120X024 | acier | 12 | 24 | 2,5 |  | | 1,08 € | | K2013.120X028 | acier | 12 | 28 | 2,5 |  | | 1,28 € | | K2013.120X030 | acier | 12 | 30 | 2,5 |  | | 1,34 € | | K2013.120X032 | acier | 12 | 32 | 2,5 |  | | 1,46 € | | K2013.120X036 | acier | 12 | 36 | 2,5 |  | | 1,61 € | | K2013.120X040 | acier | 12 | 40 | 2,5 |  | | 1,73 € | | K2013.120X045 | acier | 12 | 45 | 2,5 |  | | 1,92 € | | K2013.120X050 | acier | 12 | 50 | 2,5 |  | | 2,05 € | | K2013.120X055 | acier | 12 | 55 | 2,5 |  | | 2,21 € | | K2013.120X060 | acier | 12 | 60 | 2,5 |  | | 2,32 € | | K2013.120X070 | acier | 12 | 70 | 2,5 |  | | 2,51 € | | K2013.120X080 | acier | 12 | 80 | 2,5 |  | | 2,75 € | | K2013.120X090 | acier | 12 | 90 | 2,5 |  | | 3,00 € | | K2013.120X100 | acier | 12 | 100 | 2,5 |  | | 3,36 € | | K2013.160X020 | acier | 16 | 20 | 3 |  | | 1,79 € | | K2013.160X024 | acier | 16 | 24 | 3 |  | | 2,02 € | | K2013.160X028 | acier | 16 | 28 | 3 |  | | 2,18 € | | K2013.160X030 | acier | 16 | 30 | 3 |  | | 2,33 € | | K2013.160X032 | acier | 16 | 32 | 3 |  | | 2,47 € | | K2013.160X036 | acier | 16 | 36 | 3 |  | | 2,65 € | | K2013.160X040 | acier | 16 | 40 | 3 |  | | 2,87 € | | K2013.160X045 | acier | 16 | 45 | 3 |  | | 3,16 € | | K2013.160X050 | acier | 16 | 50 | 3 |  | | 3,37 € | | K2013.160X055 | acier | 16 | 55 | 3 |  | | 3,50 € | | K2013.160X060 | acier | 16 | 60 | 3 |  | | 3,90 € | | K2013.160X070 | acier | 16 | 70 | 3 |  | | 4,43 € | | K2013.160X080 | acier | 16 | 80 | 3 |  | | 5,02 € | | K2013.160X090 | acier | 16 | 90 | 3 |  | | 5,48 € | | K2013.160X100 | acier | 16 | 100 | 3 |  | | 6,01 € | | K2013.160X120 | acier | 16 | 120 | 3 |  | | 7,13 € | | K2013.200X024 | acier | 20 | 24 | 3,5 |  | | 3,64 € | | K2013.200X028 | acier | 20 | 28 | 3,5 |  | | 3,64 € | | K2013.200X030 | acier | 20 | 30 | 3,5 |  | | 3,96 € | | K2013.200X032 | acier | 20 | 32 | 3,5 |  | | 4,09 € | | K2013.200X036 | acier | 20 | 36 | 3,5 |  | | 4,43 € | | K2013.200X040 | acier | 20 | 40 | 3,5 |  | | 4,75 € | | K2013.200X045 | acier | 20 | 45 | 3,5 |  | | 5,09 € | | K2013.200X050 | acier | 20 | 50 | 3,5 |  | | 5,48 € | | K2013.200X055 | acier | 20 | 55 | 3,5 |  | | 5,68 € | | K2013.200X060 | acier | 20 | 60 | 3,5 |  | | 6,20 € | | K2013.200X070 | acier | 20 | 70 | 3,5 |  | | 6,73 € | | K2013.200X080 | acier | 20 | 80 | 3,5 |  | | 7,13 € | | K2013.200X100 | acier | 20 | 100 | 3,5 |  | | 8,18 € | | K2013.200X120 | acier | 20 | 120 | 3,5 |  | | 10,43 € | | K2013.250X040 | acier | 25 | 40 | 4 |  | | 12,84 € | | K2013.250X045 | acier | 25 | 45 | 4 |  | | 12,84 € | | K2013.250X050 | acier | 25 | 50 | 4 |  | | 13,80 € | | K2013.250X055 | acier | 25 | 55 | 4 |  | | 16,92 € | | K2013.250X060 | acier | 25 | 60 | 4 |  | | 16,92 € | | K2013.250X070 | acier | 25 | 70 | 4 |  | | 18,96 € | | K2013.250X080 | acier | 25 | 80 | 4 |  | | 21,60 € | | K2013.250X090 | acier | 25 | 90 | 4 |  | | 23,16 € | | K2013.250X100 | acier | 25 | 100 | 4 |  | | 25,20 € | | K2013.250X120 | acier | 25 | 120 | 4 |  | | 29,28 € | | K2013.300X040 | acier | 30 | 40 | 5 |  | | 23,16 € | | K2013.300X045 | acier | 30 | 45 | 5 |  | | 25,92 € | | K2013.300X050 | acier | 30 | 50 | 5 |  | | 25,92 € | | K2013.300X055 | acier | 30 | 55 | 5 |  | | 29,28 € | | K2013.300X060 | acier | 30 | 60 | 5 |  | | 29,28 € | | K2013.300X070 | acier | 30 | 70 | 5 |  | | 31,80 € | | K2013.300X080 | acier | 30 | 80 | 5 |  | | 33,60 € | | K2013.300X090 | acier | 30 | 90 | 5 |  | | 37,80 € | | K2013.300X100 | acier | 30 | 100 | 5 |  | | 43,20 € | | K2013.300X120 | acier | 30 | 120 | 5 |  | | 51,00 € | | K2013.1010X003 | acier inoxydable | 1 | 3 | 0,2 |  | | 0,23 € | | K2013.1010X004 | acier inoxydable | 1 | 4 | 0,2 |  | | 0,23 € | | K2013.1010X005 | acier inoxydable | 1 | 5 | 0,2 |  | | 0,24 € | | K2013.1010X006 | acier inoxydable | 1 | 6 | 0,2 |  | | 0,25 € | | K2013.1010X008 | acier inoxydable | 1 | 8 | 0,2 |  | | 0,25 € | | K2013.1010X010 | acier inoxydable | 1 | 10 | 0,2 |  | | 0,26 € | | K2013.1010X012 | acier inoxydable | 1 | 12 | 0,2 |  | | 0,28 € | | K2013.1015X003 | acier inoxydable | 1,5 | 3 | 0,3 |  | | 0,25 € | | K2013.1015X004 | acier inoxydable | 1,5 | 4 | 0,3 |  | | 0,25 € | | K2013.1015X005 | acier inoxydable | 1,5 | 5 | 0,3 |  | | 0,26 € | | K2013.1015X006 | acier inoxydable | 1,5 | 6 | 0,3 |  | | 0,26 € | | K2013.1015X008 | acier inoxydable | 1,5 | 8 | 0,3 |  | | 0,29 € | | K2013.1015X010 | acier inoxydable | 1,5 | 10 | 0,3 |  | | 0,30 € | | K2013.1015X012 | acier inoxydable | 1,5 | 12 | 0,3 |  | | 0,31 € | | K2013.1015X014 | acier inoxydable | 1,5 | 14 | 0,3 |  | | 0,32 € | | K2013.1015X016 | acier inoxydable | 1,5 | 16 | 0,3 |  | | 0,34 € | | K2013.1015X018 | acier inoxydable | 1,5 | 18 | 0,3 |  | | 0,56 € | | K2013.1015X020 | acier inoxydable | 1,5 | 20 | 0,3 |  | | 0,56 € | | K2013.1020X004 | acier inoxydable | 2 | 4 | 0,35 |  | | 0,28 € | | K2013.1020X005 | acier inoxydable | 2 | 5 | 0,35 |  | | 0,28 € | | K2013.1020X006 | acier inoxydable | 2 | 6 | 0,35 |  | | 0,29 € | | K2013.1020X008 | acier inoxydable | 2 | 8 | 0,35 |  | | 0,31 € | | K2013.1020X010 | acier inoxydable | 2 | 10 | 0,35 |  | | 0,32 € | | K2013.1020X012 | acier inoxydable | 2 | 12 | 0,35 |  | | 0,34 € | | K2013.1020X014 | acier inoxydable | 2 | 14 | 0,35 |  | | 0,36 € | | K2013.1020X016 | acier inoxydable | 2 | 16 | 0,35 |  | | 0,37 € | | K2013.1020X018 | acier inoxydable | 2 | 18 | 0,35 |  | | 0,38 € | | K2013.1020X020 | acier inoxydable | 2 | 20 | 0,35 |  | | 0,42 € | | K2013.1025X006 | acier inoxydable | 2,5 | 6 | 0,4 |  | | 0,32 € | | K2013.1025X008 | acier inoxydable | 2,5 | 8 | 0,4 |  | | 0,34 € | | K2013.1025X010 | acier inoxydable | 2,5 | 10 | 0,4 |  | | 0,36 € | | K2013.1025X012 | acier inoxydable | 2,5 | 12 | 0,4 |  | | 0,37 € | | K2013.1025X014 | acier inoxydable | 2,5 | 14 | 0,4 |  | | 0,43 € | | K2013.1025X016 | acier inoxydable | 2,5 | 16 | 0,4 |  | | 0,47 € | | K2013.1025X018 | acier inoxydable | 2,5 | 18 | 0,4 |  | | 0,52 € | | K2013.1025X020 | acier inoxydable | 2,5 | 20 | 0,4 |  | | 0,53 € | | K2013.1025X024 | acier inoxydable | 2,5 | 24 | 0,4 |  | | 0,64 € | | K2013.1030X005 | acier inoxydable | 3 | 5 | 0,5 |  | | 0,37 € | | K2013.1030X006 | acier inoxydable | 3 | 6 | 0,5 |  | | 0,38 € | | K2013.1030X008 | acier inoxydable | 3 | 8 | 0,5 |  | | 0,41 € | | K2013.1030X010 | acier inoxydable | 3 | 10 | 0,5 |  | | 0,42 € | | K2013.1030X012 | acier inoxydable | 3 | 12 | 0,5 |  | | 0,44 € | | K2013.1030X014 | acier inoxydable | 3 | 14 | 0,5 |  | | 0,47 € | | K2013.1030X016 | acier inoxydable | 3 | 16 | 0,5 |  | | 0,48 € | | K2013.1030X018 | acier inoxydable | 3 | 18 | 0,5 |  | | 0,55 € | | K2013.1030X020 | acier inoxydable | 3 | 20 | 0,5 |  | | 0,59 € | | K2013.1030X024 | acier inoxydable | 3 | 24 | 0,5 |  | | 0,67 € | | K2013.1030X028 | acier inoxydable | 3 | 28 | 0,5 |  | | 0,77 € | | K2013.1030X030 | acier inoxydable | 3 | 30 | 0,5 |  | | 0,86 € | | K2013.1030X032 | acier inoxydable | 3 | 32 | 0,5 |  | | 0,92 € | | K2013.1030X040 | acier inoxydable | 3 | 40 | 0,5 |  | | 1,64 € | | K2013.1030X045 | acier inoxydable | 3 | 45 | 0,5 |  | | 1,96 € | | K2013.1030X050 | acier inoxydable | 3 | 50 | 0,5 |  | | 2,30 € | | K2013.1030X060 | acier inoxydable | 3 | 60 | 0,5 |  | | 2,40 € | | K2013.1040X005 | acier inoxydable | 4 | 5 | 0,63 |  | | 0,52 € | | K2013.1040X006 | acier inoxydable | 4 | 6 | 0,63 |  | | 0,53 € | | K2013.1040X008 | acier inoxydable | 4 | 8 | 0,63 |  | | 0,56 € | | K2013.1040X010 | acier inoxydable | 4 | 10 | 0,63 |  | | 0,64 € | | K2013.1040X012 | acier inoxydable | 4 | 12 | 0,63 |  | | 0,70 € | | K2013.1040X014 | acier inoxydable | 4 | 14 | 0,63 |  | | 0,79 € | | K2013.1040X016 | acier inoxydable | 4 | 16 | 0,63 |  | | 0,83 € | | K2013.1040X018 | acier inoxydable | 4 | 18 | 0,63 |  | | 0,86 € | | K2013.1040X020 | acier inoxydable | 4 | 20 | 0,63 |  | | 0,95 € | | K2013.1040X024 | acier inoxydable | 4 | 24 | 0,63 |  | | 1,00 € | | K2013.1040X026 | acier inoxydable | 4 | 26 | 0,63 |  | | 1,08 € | | K2013.1040X028 | acier inoxydable | 4 | 28 | 0,63 |  | | 1,19 € | | K2013.1040X032 | acier inoxydable | 4 | 32 | 0,63 |  | | 1,36 € | | K2013.1040X036 | acier inoxydable | 4 | 36 | 0,63 |  | | 1,57 € | | K2013.1040X040 | acier inoxydable | 4 | 40 | 0,63 |  | | 1,66 € | | K2013.1040X050 | acier inoxydable | 4 | 50 | 0,63 |  | | 2,66 € | | K2013.1040X060 | acier inoxydable | 4 | 60 | 0,63 |  | | 3,90 € | | K2013.1050X005 | acier inoxydable | 5 | 5 | 0,8 |  | | 0,56 € | | K2013.1050X006 | acier inoxydable | 5 | 6 | 0,8 |  | | 0,56 € | | K2013.1050X008 | acier inoxydable | 5 | 8 | 0,8 |  | | 0,76 € | | K2013.1050X010 | acier inoxydable | 5 | 10 | 0,8 |  | | 0,77 € | | K2013.1050X012 | acier inoxydable | 5 | 12 | 0,8 |  | | 0,83 € | | K2013.1050X014 | acier inoxydable | 5 | 14 | 0,8 |  | | 0,88 € | | K2013.1050X016 | acier inoxydable | 5 | 16 | 0,8 |  | | 0,90 € | | K2013.1050X018 | acier inoxydable | 5 | 18 | 0,8 |  | | 1,08 € | | K2013.1050X020 | acier inoxydable | 5 | 20 | 0,8 |  | | 1,10 € | | K2013.1050X024 | acier inoxydable | 5 | 24 | 0,8 |  | | 1,20 € | | K2013.1050X028 | acier inoxydable | 5 | 28 | 0,8 |  | | 1,30 € | | K2013.1050X030 | acier inoxydable | 5 | 30 | 0,8 |  | | 1,37 € | | K2013.1050X032 | acier inoxydable | 5 | 32 | 0,8 |  | | 1,51 € | | K2013.1050X036 | acier inoxydable | 5 | 36 | 0,8 |  | | 1,66 € | | K2013.1050X040 | acier inoxydable | 5 | 40 | 0,8 |  | | 1,91 € | | K2013.1050X045 | acier inoxydable | 5 | 45 | 0,8 |  | | 2,20 € | | K2013.1050X050 | acier inoxydable | 5 | 50 | 0,8 |  | | 2,46 € | | K2013.1060X006 | acier inoxydable | 6 | 6 | 1,2 |  | | 0,97 € | | K2013.1060X008 | acier inoxydable | 6 | 8 | 1,2 |  | | 1,02 € | | K2013.1060X010 | acier inoxydable | 6 | 10 | 1,2 |  | | 1,08 € | | K2013.1060X012 | acier inoxydable | 6 | 12 | 1,2 |  | | 1,20 € | | K2013.1060X014 | acier inoxydable | 6 | 14 | 1,2 |  | | 1,25 € | | K2013.1060X016 | acier inoxydable | 6 | 16 | 1,2 |  | | 1,30 € | | K2013.1060X018 | acier inoxydable | 6 | 18 | 1,2 |  | | 1,33 € | | K2013.1060X020 | acier inoxydable | 6 | 20 | 1,2 |  | | 1,37 € | | K2013.1060X024 | acier inoxydable | 6 | 24 | 1,2 |  | | 1,75 € | | K2013.1060X028 | acier inoxydable | 6 | 28 | 1,2 |  | | 1,84 € | | K2013.1060X030 | acier inoxydable | 6 | 30 | 1,2 |  | | 2,11 € | | K2013.1060X032 | acier inoxydable | 6 | 32 | 1,2 |  | | 1,93 € | | K2013.1060X036 | acier inoxydable | 6 | 36 | 1,2 |  | | 2,04 € | | K2013.1060X040 | acier inoxydable | 6 | 40 | 1,2 |  | | 2,54 € | | K2013.1060X045 | acier inoxydable | 6 | 45 | 1,2 |  | | 2,63 € | | K2013.1060X050 | acier inoxydable | 6 | 50 | 1,2 |  | | 2,76 € | | K2013.1060X055 | acier inoxydable | 6 | 55 | 1,2 |  | | 2,99 € | | K2013.1060X060 | acier inoxydable | 6 | 60 | 1,2 |  | | 3,17 € | | K2013.1080X010 | acier inoxydable | 8 | 10 | 1,6 |  | | 1,74 € | | K2013.1080X012 | acier inoxydable | 8 | 12 | 1,6 |  | | 1,80 € | | K2013.1080X014 | acier inoxydable | 8 | 14 | 1,6 |  | | 1,87 € | | K2013.1080X016 | acier inoxydable | 8 | 16 | 1,6 |  | | 2,05 € | | K2013.1080X018 | acier inoxydable | 8 | 18 | 1,6 |  | | 2,16 € | | K2013.1080X020 | acier inoxydable | 8 | 20 | 1,6 |  | | 2,26 € | | K2013.1080X022 | acier inoxydable | 8 | 22 | 1,6 |  | | 2,32 € | | K2013.1080X024 | acier inoxydable | 8 | 24 | 1,6 |  | | 2,38 € | | K2013.1080X028 | acier inoxydable | 8 | 28 | 1,6 | |
|