- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0701Ecrou à embase DIN 6331 extension de gamme |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier de traitement, Inox A2 ou Inox A4.Finition :Acier classe de résistance 10, poli (noir). Inox poli.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | D | H = 1,5 x D | A | D1 | SW | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0701.05 | acier de traitement | M5 | 7,5 | 2 | 12 | 9 | | | 2,66 € | | K0701.06 | acier de traitement | M6 | 9 | 3 | 14 | 10 | | | 0,53 € | | K0701.08 | acier de traitement | M8 | 12 | 3,5 | 18 | 13 | | | 0,68 € | | K0701.10 | acier de traitement | M10 | 15 | 4 | 22 | 16 | | | 0,89 € | | K0701.101 | acier de traitement | M10 | 15 | 4 | 22 | 17 | | | 2,14 € | | K0701.12 | acier de traitement | M12 | 18 | 4 | 25 | 18 | | | 1,15 € | | K0701.121 | acier de traitement | M12 | 18 | 4 | 25 | 19 | | | 2,29 € | | K0701.14 | acier de traitement | M14 | 21 | 4,5 | 28 | 22 | | | 1,75 € | | K0701.16 | acier de traitement | M16 | 24 | 5 | 31 | 24 | | | 2,10 € | | K0701.18 | acier de traitement | M18 | 27 | 5 | 34 | 27 | | | 3,55 € | | K0701.20 | acier de traitement | M20 | 30 | 6 | 37 | 30 | | | 3,92 € | | K0701.22 | acier de traitement | M22 | 33 | 6 | 40 | 34 | | | 6,83 € | | K0701.24 | acier de traitement | M24 | 36 | 6 | 45 | 36 | | | 6,53 € | | K0701.30 | acier de traitement | M30 | 45 | 8 | 58 | 46 | | | 13,73 € | | K0701.36 | acier de traitement | M36 | 54 | 10 | 68 | 55 | | | 27,56 € | | K0701.806 | acier inoxydable A2 | M6 | 9 | 3 | 14 | 10 | | | 8,09 € | | K0701.808 | acier inoxydable A2 | M8 | 12 | 3,5 | 18 | 13 | | | 4,67 € | | K0701.810 | acier inoxydable A2 | M10 | 15 | 4 | 22 | 16 | | | 6,08 € | | K0701.811 | acier inoxydable A2 | M10 | 15 | 4 | 22 | 17 | | | 8,20 € | | K0701.812 | acier inoxydable A2 | M12 | 18 | 4 | 25 | 18 | | | 8,16 € | | K0701.8121 | acier inoxydable A2 | M12 | 18 | 4 | 25 | 19 | | | 11,09 € | | K0701.816 | acier inoxydable A2 | M16 | 24 | 5 | 31 | 24 | | | 13,03 € | | K0701.820 | acier inoxydable A2 | M20 | 30 | 6 | 37 | 30 | | | 20,09 € | | K0701.908 | acier inoxydable A4 | M8 | 12 | 3,5 | 18 | 13 | | | 5,14 € | | K0701.910 | acier inoxydable A4 | M10 | 15 | 4 | 22 | 17 | | | 6,68 € | | K0701.912 | acier inoxydable A4 | M12 | 18 | 4 | 25 | 19 | | | 8,98 € | | K0701.916 | acier inoxydable A4 | M16 | 24 | 5 | 31 | 24 | | | 14,33 € | | K0701.920 | acier inoxydable A4 | M20 | 30 | 6 | 37 | 30 | | | 22,10 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|