- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0868Rondelle plate DIN EN ISO 7089 A |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier, inox A2 ou inox A4.Finition :Acier poli. Inox A2, poli. Inox A4, poli.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | Classe de résistance | pour vis | D1 | D2 | H | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0868.03 | acier | - | M3 | 3,2 | 7 | 0,5 | | | 0,13 € | | K0868.04 | acier | - | M4 | 4,3 | 9 | 0,8 | | | 0,13 € | | K0868.05 | acier | - | M5 | 5,3 | 10 | 1 | | | 0,13 € | | K0868.06 | acier | - | M6 | 6,4 | 12 | 1,6 | | | 0,13 € | | K0868.08 | acier | - | M8 | 8,4 | 16 | 1,6 | | | 0,13 € | | K0868.10 | acier | - | M10 | 10,5 | 20 | 2 | | | 0,13 € | | K0868.12 | acier | - | M12 | 13 | 24 | 2,5 | | | 0,13 € | | K0868.14 | acier | - | M14 | 15 | 28 | 2,5 | | | 0,20 € | | K0868.16 | acier | - | M16 | 17 | 30 | 3 | | | 0,20 € | | K0868.20 | acier | - | M20 | 21 | 37 | 3 | | | 0,36 € | | K0868.24 | acier | - | M24 | 25 | 44 | 4 | | | 0,59 € | | K0868.30 | acier | - | M30 | 31 | 56 | 4 | | | 1,14 € | | K0868.36 | acier | - | M36 | 37 | 66 | 5 | | | 2,23 € | | K0868.103 | acier inoxydable A2 | 70 | M3 | 3,2 | 7 | 0,5 | | | 0,13 € | | K0868.104 | acier inoxydable A2 | 70 | M4 | 4,3 | 9 | 0,8 | | | 0,13 € | | K0868.105 | acier inoxydable A2 | 70 | M5 | 5,3 | 10 | 1 | | | 0,13 € | | K0868.106 | acier inoxydable A2 | 70 | M6 | 6,4 | 12 | 1,6 | | | 0,13 € | | K0868.108 | acier inoxydable A2 | 70 | M8 | 8,4 | 16 | 1,6 | | | 0,13 € | | K0868.110 | acier inoxydable A2 | 70 | M10 | 10,5 | 20 | 2 | | | 0,16 € | | K0868.112 | acier inoxydable A2 | 70 | M12 | 13 | 24 | 2,5 | | | 0,35 € | | K0868.114 | acier inoxydable A2 | 70 | M14 | 15 | 28 | 2,5 | | | 0,43 € | | K0868.116 | acier inoxydable A2 | 70 | M16 | 17 | 30 | 3 | | | 0,52 € | | K0868.120 | acier inoxydable A2 | 70 | M20 | 21 | 37 | 3 | | | 0,59 € | | K0868.124 | acier inoxydable A2 | 70 | M24 | 25 | 44 | 4 | | | 1,03 € | | K0868.130 | acier inoxydable A2 | 70 | M30 | 31 | 56 | 4 | | | 2,23 € | | K0868.136 | acier inoxydable A2 | 70 | M36 | 37 | 66 | 5 | | | 4,12 € | | K0868.603 | acier inoxydable A4 | 70 | M3 | 3,2 | 7 | 0,5 | | | 0,17 € | | K0868.604 | acier inoxydable A4 | 70 | M4 | 4,3 | 9 | 0,8 | | | 0,17 € | | K0868.605 | acier inoxydable A4 | 70 | M5 | 5,3 | 10 | 1 | | | 0,17 € | | K0868.606 | acier inoxydable A4 | 70 | M6 | 6,4 | 12 | 1,6 | | | 0,17 € | | K0868.608 | acier inoxydable A4 | 70 | M8 | 8,4 | 16 | 1,6 | | | 0,17 € | | K0868.610 | acier inoxydable A4 | 70 | M10 | 10,5 | 20 | 2 | | | 0,22 € | | K0868.612 | acier inoxydable A4 | 70 | M12 | 13 | 24 | 2,5 | | | 0,46 € | | K0868.614 | acier inoxydable A4 | 70 | M14 | 15 | 28 | 2,5 | | | 0,56 € | | K0868.616 | acier inoxydable A4 | 70 | M16 | 17 | 30 | 3 | | | 0,68 € | | K0868.620 | acier inoxydable A4 | 70 | M20 | 21 | 37 | 3 | | | 0,76 € | | K0868.624 | acier inoxydable A4 | 70 | M24 | 25 | 44 | 4 | | | 1,34 € | | K0868.630 | acier inoxydable A4 | 70 | M30 | 31 | 56 | 4 | | | 2,92 € | | K0868.636 | acier inoxydable A4 | 70 | M36 | 37 | 66 | 5 | | | 5,34 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|