- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1491Rondelles d'étanchéité Hygienic USIT® |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionDescription du produit :La rondelle d'étanchéité Hygienic USIT® établit de nouvelles normes de propreté dans l'industrie de transformation grâce à un joint très fiable et à une conception hygiénique. De nombreux fabricants de machines et d'installations pour l'industrie agroalimentaire ou pharmaceutique utilisent souvent des rondelles standard ou des joints toriques pour les raccords vissés dans ou autour de l'espace de production. Ceux-ci ne sont cependant pas conformes aux normes de l'EHEDG, car des germes ou des biofilms peuvent se former sous forme de colonies bactériennes et de corrosion sous la tête de vis, ce qui ne garantit pas une conception hygiénique optimisée.
>La rondelle métallique avec bague d'étanchéité solidement fixée en 70 EPDM 295 (noir) ou 70 EPDM 253815 (blanc) permet une étanchéité fiable et sans espace de rétention. Pour les applications nécessitant un nettoyage CIP/SIP particulièrement agressif ou des températures de stérilisation à la vapeur élevées ou encore des fluides gras, c'est la rondelle d'étanchéité Hygienic USIT® en Fluoroprene® XP 45, un composé fluoré de qualité supérieure, qui est la plus adaptée. Ce matériau offre une plage de température d'utilisation encore plus étendue et résiste aux fluides polaires et non polaires ainsi qu'aux arômes.
Des homologations telles que FDA, UE1935/2004 et USP classe VI (121 °C) ainsi que la certification de l'EHEDG confirment que la rondelle Hygienic USIT® constitue le meilleur choix pour les applications exigeantes en matière d'hygiène dans le secteur agroalimentaire et des boissons et dans l'industrie pharmaceutique. Matière :Rondelle :
Inox 1.4404.
Bague d'étanchéité :
70 EPDM 295 (noir)
70 EPDM 253815 (blanc)
75 Fluoroprene® XP 45 (bleu) Nota :Seule l'utilisation avec une vis H K1492 ou un écrou borgne K1493 spécialement adaptés permet de conserver la validité du certificat EHEDG.Attention :Le fonctionnement du système de fixation par vis Hygienic USIT® a été testé en association avec des matériaux en Inox et des produits de nettoyage courants.
L'utilisateur doit vérifier l'adéquation avec l'application concernée.Accessoires :La rondelle d'étanchéité Hygienic USIT® peut être utilisée avec tous les autres produits de la gamme Hygienic USIT®. Indication de dessin :1) Étanchéité sans zone morte Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière de composant | Couleur de composant | D | D1 | S | Assorti aux vis à tête hexagonale | Écrou borgne correspondant | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1491.041 | 70 EPDM 295 | noir | 4,1 | 9,7 | 1 | M4 | M4 | | | 4,46 € | | K1491.051 | 70 EPDM 295 | noir | 5,1 | 10,7 | 1 | M5 | M5 | | | 4,40 € | | K1491.061 | 70 EPDM 295 | noir | 6,1 | 13,1 | 1 | M6 | M6 | | | 4,64 € | | K1491.081 | 70 EPDM 295 | noir | 8,1 | 16,9 | 1 | M8 | M8 | | | 5,90 € | | K1491.101 | 70 EPDM 295 | noir | 10,1 | 21,2 | 1,5 | M10 | M10 | | | 6,86 € | | K1491.121 | 70 EPDM 295 | noir | 12,1 | 25,5 | 1,5 | M12 | M12 | | | 7,08 € | | K1491.161 | 70 EPDM 295 | noir | 16,1 | 33,9 | 1,5 | M16 | M16 | | | 10,80 € | | K1491.042 | 70 EPDM 253815 | blanc | 4,1 | 9,7 | 1 | M4 | M4 | | | 5,21 € | | K1491.052 | 70 EPDM 253815 | blanc | 5,1 | 10,7 | 1 | M5 | M5 | | | 5,16 € | | K1491.062 | 70 EPDM 253815 | blanc | 6,1 | 13,1 | 1 | M6 | M6 | | | 5,42 € | | K1491.082 | 70 EPDM 253815 | blanc | 8,1 | 16,9 | 1 | M8 | M8 | | | 6,90 € | | K1491.102 | 70 EPDM 253815 | blanc | 10,1 | 21,2 | 1,5 | M10 | M10 | | | 8,03 € | | K1491.122 | 70 EPDM 253815 | blanc | 12,1 | 25,5 | 1,5 | M12 | M12 | | | 8,33 € | | K1491.162 | 70 EPDM 253815 | blanc | 16,1 | 33,9 | 1,5 | M16 | M16 | | | 12,62 € | | K1491.044 | fluoroprène XP 45 | bleu | 4,1 | 9,7 | 1 | M4 | M4 | | | 8,41 € | | K1491.054 | fluoroprène XP 45 | bleu | 5,1 | 10,7 | 1 | M5 | M5 | | | 8,33 € | | K1491.064 | fluoroprène XP 45 | bleu | 6,1 | 13,1 | 1 | M6 | M6 | | | 8,74 € | | K1491.084 | fluoroprène XP 45 | bleu | 8,1 | 16,9 | 1 | M8 | M8 | | | 11,12 € | | K1491.104 | fluoroprène XP 45 | bleu | 10,1 | 21,2 | 1,5 | M10 | M10 | | | 12,92 € | | K1491.124 | fluoroprène XP 45 | bleu | 12,1 | 25,5 | 1,5 | M12 | M12 | | | 13,39 € | | K1491.164 | fluoroprène XP 45 | bleu | 16,1 | 33,9 | 1,5 | M16 | M16 | | | 20,34 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|