{"product":{"productId":"agid.22143","price":3.56,"name":"Vis H en Inox Hygienic DESIGN"},"currency":"EUR"}
Matière
Inox 1.4404.
Finition
Poli.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Inox 1.4404.
Finition
Poli.
Nota
La surface de la vis H est polie, et sa forme est optimisée pour une utilisation dans le domaine sanitaire.
La tête de la vis est hémisphérique avec une dépouille.
En lieu et place des empreintes et rainures gênantes, la tête de la vis présente une surface lisse, avec une rugosité Ra de 0,8 µm.
Les saletés et résidus de produits ou de nettoyants n'adhèrent pratiquement pas, garantissant un nettoyage facile.
La tête de la vis est hémisphérique avec une dépouille.
En lieu et place des empreintes et rainures gênantes, la tête de la vis présente une surface lisse, avec une rugosité Ra de 0,8 µm.
Les saletés et résidus de produits ou de nettoyants n'adhèrent pratiquement pas, garantissant un nettoyage facile.
Accessoire
Pour un serrage et un desserrage sans dommage des vis, nous recommandons la clé plate en association avec le renfort (K1362).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.