- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0797Vis HC à bout pointu DIN EN ISO 4027 |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier ou Inox A2.Finition :Acier : classe de résistance 45 H, noir. Inox : A2-70, poli.Nota :Pour M4x5, M5x5, M5x6, M6x6, M8x8, M10x10, l'angle de la pointe est à 120°Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Référence | Matière | D1 | D2 | L | T | SW | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0797.03X5 | acier | M3 | - | 5 | 1,2 | 1,5 | | | 0,17 € | | K0797.03X6 | acier | M3 | - | 6 | 1,2 | 1,5 | | | 0,17 € | | K0797.03X8 | acier | M3 | - | 8 | 1,2 | 1,5 | | | 0,17 € | | K0797.03X10 | acier | M3 | - | 10 | 1,2 | 1,5 | | | 0,29 € | | K0797.03X12 | acier | M3 | - | 12 | 1,2 | 1,5 | | | 0,29 € | | K0797.03X16 | acier | M3 | - | 16 | 1,2 | 1,5 | | | 0,36 € | | K0797.03X20 | acier | M3 | - | 20 | 1,2 | 1,5 | | | 0,37 € | | K0797.04X5 | acier | M4 | - | 5 | 1,5 | 2 | | | 0,13 € | | K0797.04X6 | acier | M4 | - | 6 | 1,5 | 2 | | | 0,13 € | | K0797.04X8 | acier | M4 | - | 8 | 1,5 | 2 | | | 0,13 € | | K0797.04X10 | acier | M4 | - | 10 | 1,5 | 2 | | | 0,17 € | | K0797.04X12 | acier | M4 | - | 12 | 1,5 | 2 | | | 0,17 € | | K0797.04X16 | acier | M4 | - | 16 | 1,5 | 2 | | | 0,29 € | | K0797.04X20 | acier | M4 | - | 20 | 1,5 | 2 | | | 0,29 € | | K0797.04X25 | acier | M4 | - | 25 | 1,5 | 2 | | | 0,37 € | | K0797.05X5 | acier | M5 | - | 5 | 2 | 2,5 | | | 0,29 € | | K0797.05X6 | acier | M5 | - | 6 | 2 | 2,5 | | | 0,17 € | | K0797.05X8 | acier | M5 | - | 8 | 2 | 2,5 | | | 0,17 € | | K0797.05X10 | acier | M5 | - | 10 | 2 | 2,5 | | | 0,17 € | | K0797.05X12 | acier | M5 | - | 12 | 2 | 2,5 | | | 0,29 € | | K0797.05X14 | acier | M5 | - | 14 | 2 | 2,5 | | | 0,29 € | | K0797.05X16 | acier | M5 | - | 16 | 2 | 2,5 | | | 0,29 € | | K0797.05X20 | acier | M5 | - | 20 | 2 | 2,5 | | | 0,36 € | | K0797.05X25 | acier | M5 | - | 25 | 2 | 2,5 | | | 0,42 € | | K0797.05X30 | acier | M5 | - | 30 | 2 | 2,5 | | | 0,44 € | | K0797.06X6 | acier | M6 | 1,5 | 6 | 2 | 3 | | | 0,36 € | | K0797.06X8 | acier | M6 | 1,5 | 8 | 2 | 3 | | | 0,17 € | | K0797.06X10 | acier | M6 | 1,5 | 10 | 2 | 3 | | | 0,17 € | | K0797.06X12 | acier | M6 | 1,5 | 12 | 2 | 3 | | | 0,29 € | | K0797.06X16 | acier | M6 | 1,5 | 16 | 2 | 3 | | | 0,36 € | | K0797.06X20 | acier | M6 | 1,5 | 20 | 2 | 3 | | | 0,37 € | | K0797.06X25 | acier | M6 | 1,5 | 25 | 2 | 3 | | | 0,42 € | | K0797.06X30 | acier | M6 | 1,5 | 30 | 2 | 3 | | | 0,44 € | | K0797.06X35 | acier | M6 | 1,5 | 35 | 2 | 3 | | | 0,56 € | | K0797.06X40 | acier | M6 | 1,5 | 40 | 2 | 3 | | | 0,61 € | | K0797.06X45 | acier | M6 | 1,5 | 45 | 2 | 3 | | | 0,70 € | | K0797.08X8 | acier | M8 | 2 | 8 | 3 | 4 | | | 0,37 € | | K0797.06X50 | acier | M6 | 1,5 | 50 | 2 | 3 | | | 0,74 € | | K0797.06X60 | acier | M6 | 1,5 | 60 | 2 | 3 | | | 0,83 € | | K0797.08X10 | acier | M8 | 2 | 10 | 3 | 4 | | | 0,36 € | | K0797.08X12 | acier | M8 | 2 | 12 | 3 | 4 | | | 0,36 € | | K0797.08X14 | acier | M8 | 2 | 14 | 3 | 4 | | | 0,36 € | | K0797.08X16 | acier | M8 | 2 | 16 | 3 | 4 | | | 0,37 € | | K0797.08X20 | acier | M8 | 2 | 20 | 3 | 4 | | | 0,37 € | | K0797.08X25 | acier | M8 | 2 | 25 | 3 | 4 | | | 0,44 € | | K0797.08X30 | acier | M8 | 2 | 30 | 3 | 4 | | | 0,56 € | | K0797.08X35 | acier | M8 | 2 | 35 | 3 | 4 | | | 0,59 € | | K0797.08X40 | acier | M8 | 2 | 40 | 3 | 4 | | | 0,72 € | | K0797.08X45 | acier | M8 | 2 | 45 | 3 | 4 | | | 0,80 € | | K0797.08X50 | acier | M8 | 2 | 50 | 3 | 4 | | | 0,96 € | | K0797.08X60 | acier | M8 | 2 | 60 | 3 | 4 | | | 1,01 € | | K0797.10X10 | acier | M10 | 2,5 | 10 | 4 | 5 | | | 0,42 € | | K0797.10X12 | acier | M10 | 2,5 | 12 | 6 | 5 | | | 0,42 € | | K0797.10X16 | acier | M10 | 2,5 | 16 | 6 | 5 | | | 0,42 € | | K0797.10X20 | acier | M10 | 2,5 | 20 | 6 | 5 | | | 0,47 € | | K0797.10X25 | acier | M10 | 2,5 | 25 | 6 | 5 | | | 0,56 € | | K0797.10X30 | acier | M10 | 2,5 | 30 | 6 | 5 | | | 0,61 € | | K0797.10X35 | acier | M10 | 2,5 | 35 | 6 | 5 | | | 0,72 € | | K0797.10X40 | acier | M10 | 2,5 | 40 | 6 | 5 | | | 0,82 € | | K0797.10X45 | acier | M10 | 2,5 | 45 | 6 | 5 | | | 0,98 € | | K0797.10X50 | acier | M10 | 2,5 | 50 | 6 | 5 | | | 1,03 € | | K0797.10X60 | acier | M10 | 2,5 | 60 | 6 | 5 | | | 1,09 € | | K0797.10X70 | acier | M10 | 2,5 | 70 | 6 | 5 | | | 1,26 € | | K0797.10X80 | acier | M10 | 2,5 | 80 | 6 | 5 | | | 1,51 € | | K0797.103X5 | acier inoxydable | M3 | - | 5 | 1,2 | 1,5 | | | 0,72 € | | K0797.103X6 | acier inoxydable | M3 | - | 6 | 1,2 | 1,5 | | | 0,74 € | | K0797.103X8 | acier inoxydable | M3 | - | 8 | 1,2 | 1,5 | | | 0,80 € | | K0797.103X10 | acier inoxydable | M3 | - | 10 | 1,2 | 1,5 | | | 0,82 € | | K0797.103X12 | acier inoxydable | M3 | - | 12 | 1,2 | 1,5 | | | 0,88 € | | K0797.103X16 | acier inoxydable | M3 | - | 16 | 1,2 | 1,5 | | | 0,98 € | | K0797.103X20 | acier inoxydable | M3 | - | 20 | 1,2 | 1,5 | | | 1,03 € | | K0797.104X5 | acier inoxydable | M4 | - | 5 | 1,5 | 2 | | | 0,53 € | | K0797.104X6 | acier inoxydable | M4 | - | 6 | 1,5 | 2 | | | 0,64 € | | K0797.104X8 | acier inoxydable | M4 | - | 8 | 1,5 | 2 | | | 0,70 € | | K0797.104X10 | acier inoxydable | M4 | - | 10 | 1,5 | 2 | | | 0,72 € | | K0797.104X12 | acier inoxydable | M4 | - | 12 | 1,5 | 2 | | | 0,72 € | | K0797.104X16 | acier inoxydable | M4 | - | 16 | 1,5 | 2 | | | 0,82 € | | K0797.104X20 | acier inoxydable | M4 | - | 20 | 1,5 | 2 | | | 0,88 € | | K0797.104X25 | acier inoxydable | M4 | - | 25 | 1,5 | 2 | | | 0,92 € | | K0797.105X5 | acier inoxydable | M5 | - | 5 | 2 | 2,5 | | | 0,61 € | | K0797.105X6 | acier inoxydable | M5 | - | 6 | 2 | 2,5 | | | 0,74 € | | K0797.105X8 | acier inoxydable | M5 | - | 8 | 2 | 2,5 | | | 0,80 € | | K0797.105X10 | acier inoxydable | M5 | - | 10 | 2 | 2,5 | | | 0,82 € | | K0797.105X12 | acier inoxydable | M5 | - | 12 | 2 | 2,5 | | | 0,83 € | | K0797.105X14 | acier inoxydable | M5 | - | 14 | 2 | 2,5 | | | 0,82 € | | K0797.105X16 | acier inoxydable | M5 | - | 16 | 2 | 2,5 | | | 0,82 € | | K0797.105X20 | acier inoxydable | M5 | - | 20 | 2 | 2,5 | | | 0,98 € | | K0797.105X25 | acier inoxydable | M5 | - | 25 | 2 | 2,5 | | | 1,04 € | | K0797.105X30 | acier inoxydable | M5 | - | 30 | 2 | 2,5 | | | 1,04 € | | K0797.106X6 | acier inoxydable | M6 | 1,5 | 6 | 2 | 3 | | | 0,80 € | | K0797.106X8 | acier inoxydable | M6 | 1,5 | 8 | 2 | 3 | | | 0,82 € | | K0797.106X10 | acier inoxydable | M6 | 1,5 | 10 | 2 | 3 | | | 0,88 € | | K0797.106X12 | acier inoxydable | M6 | 1,5 | 12 | 2 | 3 | | | 0,92 € | | K0797.106X16 | acier inoxydable | M6 | 1,5 | 16 | 2 | 3 | | | 0,96 € | | K0797.106X20 | acier inoxydable | M6 | 1,5 | 20 | 2 | 3 | | | 1,08 € | | K0797.106X25 | acier inoxydable | M6 | 1,5 | 25 | 2 | 3 | | | 1,08 € | | K0797.106X30 | acier inoxydable | M6 | 1,5 | 30 | 2 | 3 | | | 1,09 € | | K0797.106X35 | acier inoxydable | M6 | 1,5 | 35 | 2 | 3 | | | 1,09 € | | K0797.106X40 | acier inoxydable | M6 | 1,5 | 40 | 2 | 3 | | | 1,13 € | | K0797.106X45 | acier inoxydable | M6 | 1,5 | 45 | 2 | 3 | | | 1,18 € | | K0797.106X50 | acier inoxydable | M6 | 1,5 | 50 | 2 | 3 | | | 1,42 € | | K0797.106X60 | acier inoxydable | M6 | 1,5 | 60 | 2 | 3 | | | 1,94 € | | K0797.108X8 | acier inoxydable | M8 | 2 | 8 | 3 | 4 | | | 0,98 € | | K0797.108X10 | acier inoxydable | M8 | 2 | 10 | 3 | 4 | | | 1,04 € | | K0797.108X12 | acier inoxydable | M8 | 2 | 12 | 3 | 4 | | | 1,08 € | | K0797.108X14 | acier inoxydable | M8 | 2 | 14 | 3 | 4 | | | 1,08 € | | K0797.108X16 | acier inoxydable | M8 | 2 | 16 | 3 | 4 | | | 1,08 € | | K0797.108X20 | acier inoxydable | M8 | 2 | 20 | 3 | 4 | | | 1,15 € | | K0797.108X25 | acier inoxydable | M8 | 2 | 25 | 3 | 4 | | | 1,26 € | | K0797.108X30 | acier inoxydable | M8 | 2 | 30 | 3 | 4 | | | 1,51 € | | K0797.108X35 | acier inoxydable | M8 | 2 | 35 | 3 | 4 | | | 1,51 € | | K0797.108X40 | acier inoxydable | M8 | 2 | 40 | 3 | 4 | | | 1,56 € | | K0797.108X45 | acier inoxydable | M8 | 2 | 45 | 3 | 4 | | | 1,60 € | | K0797.108X50 | acier inoxydable | M8 | 2 | 50 | 3 | 4 | | | 1,68 € | | K0797.108X60 | acier inoxydable | M8 | 2 | 60 | 3 | 4 | | | 2,36 € | | K0797.110X10 | acier inoxydable | M10 | 2,5 | 10 | 4 | 5 | | | 1,18 € | | K0797.110X12 | acier inoxydable | M10 | 2,5 | 12 | 6 | 5 | | | 1,25 € | | K0797.110X16 | acier inoxydable | M10 | 2,5 | 16 | 6 | 5 | | | 1,49 € | | K0797.110X20 | acier inoxydable | M10 | 2,5 | 20 | 6 | 5 | | | 1,87 € | | K0797.110X25 | acier inoxydable | M10 | 2,5 | 25 | 6 | 5 | | | 1,88 € | | K0797.110X30 | acier inoxydable | M10 | 2,5 | 30 | 6 | 5 | | | 2,11 € | | K0797.110X35 | acier inoxydable | M10 | 2,5 | 35 | 6 | 5 | | | 2,11 € | | K0797.110X40 | acier inoxydable | M10 | 2,5 | 40 | 6 | 5 | | | 2,17 € | | K0797.110X45 | acier inoxydable | M10 | 2,5 | 45 | 6 | 5 | | | 2,17 € | | K0797.110X50 | acier inoxydable | M10 | 2,5 | 50 | 6 | 5 | | | 2,29 € | | K0797.110X60 | acier inoxydable | M10 | 2,5 | 60 | 6 | 5 | | | 3,32 € | | K0797.110X70 | acier inoxydable | M10 | 2,5 | 70 | 6 | 5 | | | 3,37 € | | K0797.110X80 | acier inoxydable | M10 | 2,5 | 80 | 6 | 5 | | | 3,44 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|