{"product":{"productId":"agid.20906","price":2.23,"name":"Aimant cylindrique en NdFeB"},"currency":"EUR"}
Matière
Corps en laiton.
Noyau magnétique en NdFeB (néodyme).
Noyau magnétique en NdFeB (néodyme).
Finition
Corps lisse.
Afficher plus
Afficher moins
Aimant cylindrique en NdFeB, forme A
à partir de
3,71 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Aimant cylindrique en NdFeB, forme B
à partir de
4,62 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Corps en laiton.
Noyau magnétique en NdFeB (néodyme).
Noyau magnétique en NdFeB (néodyme).
Finition
Corps lisse.
Nota
Modèle lisse, système blindé.
Les aimants cylindriques en néodyme ne doivent pas être emmanchés directement dans des supports en acier, car cela diminuerait leur adhérence en raison de l'interférence magnétique.
Diamètre « D » rectifié avec diamètre extérieur calibré h6.
Les aimants cylindriques peuvent être réduits de la cote « H1 » sans diminution de leur adhérence.
Les aimants cylindriques en néodyme ne doivent pas être emmanchés directement dans des supports en acier, car cela diminuerait leur adhérence en raison de l'interférence magnétique.
Diamètre « D » rectifié avec diamètre extérieur calibré h6.
Les aimants cylindriques peuvent être réduits de la cote « H1 » sans diminution de leur adhérence.
Plage de température
80 °C max.
Montage
Les aimants peuvent être montés par emmanchement, par vis ou par collage.
Indication de dessin
1) Surface de contact