- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1394Aimants plats avec taraudage en ferrite dure |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Corps en acier. Noyau magnétique en ferrite dure.Finition :Corps zingué.Nota :Système blindé.Plage de température :200 °C max.Indication de dessin :Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | D | D1 | H | Force d'attraction en N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1394.2504 | 25 ±0,15 | M4 | 7 | 36 | | | 3,29 € | | K1394.3204 | 32 ±0,2 | M4 | 7 | 75 | | | 3,56 € | | K1394.4004 | 40 ±0,2 | M4 | 8 | 90 | | | 4,64 € | | K1394.5006 | 50 ±0,2 | M6 | 10 | 170 | | | 5,70 € | | K1394.5008 | 50 ±0,2 | M8 | 10 | 170 | | | 6,28 € | | K1394.6308 | 63 ±0,2 | M8 | 14 | 290 | | | 10,45 € | | K1394.8008 | 80 ±0,25 | M8 | 18 | 550 | | | 16,94 € | | K1394.8010 | 80 ±0,25 | M10 | 18 | 550 | | | 17,27 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|