- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1393Aimants plats avec trou fraisé en NdFeB |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Corps en acier. Noyau magnétique NdFeB (Néodyme).Finition :Corps zingué.Nota :Système blindé. L'utilisation du NdFeB augmente l‘adhérence d‘environ 10 à 20 % par rapport au SmCo. Plage de température :80 °C max.Indication de dessin :Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | D | D1 | D2 | H | Force d'attraction en N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1393.13 | 13 | 3,5 | 6,6 | 4,5 | 40 | | | 3,44 € | | K1393.16 | 16 | 3,5 | 6,6 | 4,5 | 75 | | | 3,96 € | | K1393.20 | 20 | 4,5 | 9 | 6 | 105 | | | 5,35 € | | K1393.25 | 25 | 4,5 | 9 | 7 | 160 | | | 7,06 € | | K1393.32 | 32 | 5,5 | 11 | 7 | 310 | | | 10,99 € | | K1393.40 | 40 | 5,5 | 10,6 | 8 | 500 | | | 15,88 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|