- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1400Aimants plats taraudés en ferrite dure avec corps en Inox |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Corps en Inox 1.4016.
Tenon en Inox 1.4305.
Noyau magnétique en ferrite dure.Finition :Naturel.Nota :Aimants plats taraudés, système blindé.Plage de température :220 °C max.Montage :Les aimants peuvent être montés par emmanchement, par vis ou par collage.Indication de dessin :Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | D | D1 | D2 | H | H1 | T | Force d'attraction en N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1400.125 | 25 ±0,1 | 8 | M5 | 7 | 16 | 10 | 32 | | | 5,21 € | | K1400.132 | 32 ±0,1 | 8 | M5 | 7 | 16 | 10 | 64 | | | 5,64 € | | K1400.140 | 40 +0,2/-0,1 | 8 | M5 | 8 | 16,5 | 10 | 100 | | | 6,92 € | | K1400.150 | 50 +0,2/-0,1 | 8 | M5 | 10 | 18,5 | 10 | 175 | | | 8,36 € | | K1400.163 | 63 +0,3/-0,1 | 8 | M5 | 14 | 22 | 10 | 280 | | | 14,38 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|