Groupes de marchandise
Aimant cylindrique à tenon en AlNiCo
K0547

Aimant cylindrique à tenon en AlNiCo

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en acier.
Noyau magnétique AlNiCo.
Finition :Corps zingué.Nota :Aimants cylindriques avec tenon lisse, système blindé.
Le tenon peut être rallongé de la cote « H1 » sans diminution de son adhérence.
Plage de température :450 °C max.Indication de dessin :
1) Surface de contact
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0547 Aimant cylindrique à tenon en AlNiCo 144 kB
 Caractéristiques techniques des aimants de maintien 134 kB

Dessins

Aimant cylindrique à tenon en AlNiCo

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1LHH1Force
d'attraction
en N
CAOAcc.PrixCommander
K0547.016382021,7 4,00 €
K0547.028382034 4,27 €
K0547.0310482068,5 4,80 €
K0547.04134820712 5,44 €
K0547.05165820520 6,47 €
K0547.06206825650 8,22 €
K0547.0725810355115 13,40 €
K0547.08321010403200 26,65 €
K0547.09401520505240 51,97 €
K0547.10501825602420 90,43 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33