Groupes de marchandise
Aimant plat en ferrite dure
K0548

Aimant plat en ferrite dure

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en acier.
Noyau magnétique en ferrite dure.
Finition :Corps zingué.Nota :Aimants plats sans taraudage, système blindé. Les aimants de maintien plats s'emmanchent en force ou se collent dans des logements cylindriques.

Sur le modèle D 80, les micro criques sur la surface de contact du matériau magnétique sont inévitables en raison du processus de fabrication. Elles ne diminuent en rien le bon fonctionnement des aimants.
Plage de température :200 °C max.Indication de dessin :
1) Surface de contact
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0548 Aimant plat en ferrite dure 142 kB
 Caractéristiques techniques des aimants de maintien 134 kB

Dessins

Aimant plat en ferrite dure

Sélection/filtre d'articles

Référence

DHForce
d'attraction
en N
CAOAcc.PrixCommander
K0548.0110 ±0,154,54 1,43 €
K0548.0213 ±0,154,510 1,56 €
K0548.0316 ±0,154,518 1,87 €
K0548.0420 ±0,15630 2,26 €
K0548.0525 ±0,15740 2,48 €
K0548.0632 ±0,20780 2,66 €
K0548.0740 ±0,208125 3,62 €
K0548.0850 ±0,2010220 4,58 €
K0548.0963 ±0,2014350 7,99 €
K0548.1080 ±0,2518600 15,76 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33