Groupes de marchandise
Aimant cylindrique taraudé en NdFeB
K0552

Aimant cylindrique taraudé en NdFeB

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en acier.
Noyau magnétique NdFeB.
Finition :Corps zingué.Nota :Système blindé. Les aimants cylindriques sont utilisés pour le montage dans de l'acier ou du fer.
Cette exigence est majoritairement imposée dans la construction d'installations et de machines.
Utilisation également comme aimants à trou borgne.

Taille D 50 : système avec 4 aimants de Ø 18 mm.
Plage de température :80 °C max.Indication de dessin :
1) Surface de contact
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0552 Aimant cylindrique taraudé en NdFeB 178 kB
 Caractéristiques techniques des aimants de maintien 134 kB

Dessins

Aimant cylindrique taraudé en NdFeB

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1HTsurépaisseur
d'usinage
(en mm)
Force
d'attraction
en N
CAOAcc.PrixCommander
K0552.018M3125312 4,38 €
K0552.0210M4167724 5,00 €
K0552.0313M4187360 5,74 €
K0552.0416M4207690 6,07 €
K0552.0520M52599135 10,50 €
K0552.0625M630910190 22,37 €
K0552.0735M8401310300 38,74 €
K0552.0850M12501313550 77,89 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33