Groupes de marchandise
Aimant plat taraudé en NdFeB
K0556

Aimant plat taraudé en NdFeB

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en acier.
Noyau magnétique NdFeB.
Finition :Corps zingué.Nota :Système blindé.Plage de température :80 °C max.Indication de dessin :
1) Surface de contact
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0556 Aimant plat taraudé en NdFeB 149 kB
 Caractéristiques techniques des aimants de maintien 134 kB

Dessins

Aimant plat taraudé en NdFeB

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1D2HForce
d'attraction
en N
CAOAcc.PrixCommander
K0556.0132M55,57330 14,77 €
K0556.0240M510,58550 20,50 €
K0556.0363M1011,7141100 81,30 €
K0556.0475M1013151750 113,56 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33