Groupes de marchandise
Aimant cylindrique
K0557

Aimant cylindrique

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en acier.
Noyau magnétique AlNiCo.
Finition :Corps laqué rouge.Nota :Aimant dur, pourvu d’une enveloppe en aluminium et d’une cuirasse renforcée en acier. Système blindé. Les aimants renforcés trouvent leur utilisation pour le maintien, le levage, ainsi que pour l'installation dans des outillages ou dispositifs.
Le diamètre extérieur D peut avoir jusqu'à 0,8 mm de surépaisseur de peinture.
Plage de température :450 °C max.Indication de dessin :
1) Surface de contact
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0557 Aimant cylindrique 168 kB
 Caractéristiques techniques des aimants de maintien 134 kB

Dessins

Aimant cylindrique

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1HTForce
d'attraction
en N
CAOAcc.PrixCommander
K0557.0117M616418 4,58 €
K0557.0221M619528 4,87 €
K0557.0327M625665 7,36 €
K0557.0435M6309115 13,30 €
K0557.0565M124313400 54,48 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33