Groupes de marchandise
Aimant type bouton
K0559

Aimant type bouton

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Noyau magnétique AlNiCo.Finition :Laqué rouge.Nota :Surface de contact séparée, avec alésage de fixation traversant. Système non blindé. Les aimants type bouton s’utilisent, par exemple, dans les laboratoires, pour des mesures et pour le maintien d’objets métalliques. Plage de température :450 °C max.Indication de dessin :
1) Surface de contact
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0559 Aimant type bouton 128 kB
 Caractéristiques techniques des aimants de maintien 134 kB

Dessins

Aimant type bouton

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1HForce
d'attraction
en N
CAOAcc.PrixCommander
K0559.01134,5107 2,50 €
K0559.02195,11319 4,03 €
K0559.03255,11629 8,42 €
K0559.043272566 17,34 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33