Groupes de marchandise
Aimant plat avec taraudage en NdFeB, avec revêtement de protection en caoutchouc
K0562

Aimant plat avec taraudage en NdFeB, avec revêtement de...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en acier.
Noyau magnétique NdFeB (Néodyme).
Revêtement de protection en caoutchouc synthétique.
Finition :Corps zingué.
Revêtement de protection en caoutchouc noir.
Nota :Aimants plats avec taraudage, système blindé. Avec revêtement de protection en caoutchouc pour protéger les surfaces sensibles. Grâce au revêtement de protection en caoutchouc, le coefficient de frottement augmente de sorte que des efforts élevés de déplacement latéral peuvent être obtenus.Plage de température :60 °C max.Indication de dessin :
1) Surface de contact
2) Aimant
3) Caoutchouc
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0562 Aimant plat avec taraudage en NdFeB, avec revêtement de protection en caoutchouc 105 kB
 Caractéristiques techniques des aimants de maintien 134 kB

Dessins

Aimant plat avec taraudage en NdFeB, avec revêtement de protection en caoutchouc

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD2HForce
d'attraction
en N
CAOAcc.PrixCommander
K0562.0018M4625 6,59 €
K0562.0122M4635 7,36 €
K0562.0231M5675 8,93 €
K0562.0343M4685 9,16 €
K0562.0466M68,5180 17,60 €
K0562.0588M68420 37,58 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33