- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- K0709
Accouplement rapide avec compensation radiale
- K0710
Accouplement rapide avec compensation radiale et bride de fixation
- K0711
Accouplement rapide avec compensation angulaire et radiale
- K1934
Embout à chape pour embout fileté
- K1935
Embout à chape pour embout fileté en inox
- K0731
Embout à chape avec tourillon DIN 71752
- K1139
Tourillon pour chape DIN 71752
- K1454
Axes à encoche adaptés aux chapes
- K1455
Axes à encoche pour circlip adaptés aux chapes
- K1456
Axes percés adaptés aux chapes
- K0732
Embout à chape en Inox DIN 71752
- K0733
Embout à chape DIN 71752
- K1459
Chapes acier ou Inox avec filetage
- K1460
Contre-pièces pour tête de chape en acier
- K0734
Embouts à rotule DIN 71802
- K0734
Embouts à rotule en Inox semblable à la norme DIN 71802 de forme CS avec capuchon étanche
- K0712
Cuvette pour embout à rotule DIN 71805
- K0713
Pivot pour embout à rotule DIN 71803
- K0127
Embout d'articulation
- K0714
Circlips pour cuvettes d’embouts à rotule DIN 71805
- K1136
Goupille fendue DIN EN ISO 1234
- K1137
Goupille beta similaire à DIN 11024
- K2014
Goupilles à ressort DIN 11023
- K0715
Embout axial à rotule similaire à DIN 71802
- K1936
Embouts axiaux à rotule réglables pour force de traction
- K0716
Embout fileté à rotule sur roulement à bille DIN ISO 12240-4
- K0717
Embout taraudé à rotule sur roulement à bille DIN ISO 12240-4
- K0718
Embout fileté à rotule sur palier lisse DIN ISO 12240-4
- K2079
Embouts à rotule filetés sur palier lisse acier, DIN ISO 12240-1, sans entretien
- K2085
Embouts à rotule filetés sur palier lisse acier, DIN ISO 12240-1, regraissables
- K0719
Embout taraudé à rotule sur palier lisse DIN ISO 12240-4
- K2080
Embouts à rotule taraudés sur palier lisse acier, DIN ISO 12240-1, sans entretien
- K2086
Embouts à rotule taraudés sur palier lisse acier, DIN ISO 12240-1, regraissables
- K0720
Embout fileté à rotule sur palier lisse en Inox, DIN ISO 12240-4
- K2081
Embouts à rotule filetés sur palier lisse inox, DIN ISO 12240-1, sans entretien
- K0721
Embout taraudé à rotule sur palier lisse en Inox, DIN ISO 12240-4
- K2082
Embouts à rotule taraudés sur palier lisse inox, DIN ISO 12240-1, sans entretien
- K0722
Embout fileté à rotule sur palier lisse modèle étroit, DIN ISO 12240-4
- K2083
Embouts à rotule filetés sur palier lisse modèle étroit, DIN ISO 12240-1, sans entretien
- K0723
Embout taraudé à rotule sur palier lisse modèle étroit, DIN ISO 12240-4
- K2084
Embouts à rotule taraudés sur palier lisse modèle étroit, DIN ISO 12240-1, sans entretien
- K1324
Palier à rotule Série K / E DIN ISO 12240-1
- K1465
Embout fileté à rotule sur palier lisse igubal® similaire à DIN ISO 12240-4
- K1466
Embout taraudé à rotule sur palier lisse igubal® similaire à DIN ISO 12240-4
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1934Embout à chape pour embout fileté |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Chape et axe en acier 1.7225.Finition :Zingué.Nota :Les chapes sont des accessoires conçus pour les embouts filetés. Les dimensions d'ouverture C de la chape a été choisi pour permettre une liaison avec les embouts à rotules.
Adaptation aux embouts filetés K0716 / K0717 / K0718 / K0719 / K1465 / K1466.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | B | C | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | R1 | W° | F statique kN | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1934.05080516 | 16 | 8 | 13 | 5 | M5 | 18 | 29,5 | 20,5 | 21,5 | 10,5 | 0,5 | 8,5 | 6,5 | 8 | | | 21,58 € | | K1934.06090618 | 18 | 9 | 15 | 6 | M6 | 20 | 33,5 | 22,9 | 25 | 11,5 | 0,5 | 9 | 7 | 9 | | | 23,20 € | | K1934.08120820 | 20 | 12 | 17 | 8 | M8 | 24 | 41 | 24,9 | 31,5 | 13,5 | 1 | 10,5 | 8 | 14,5 | | | 23,50 € | | K1934.10141025 | 25 | 14 | 21 | 10 | M10 | 28 | 49,5 | 30,3 | 38 | 16 | 1 | 12,5 | 8 | 19,5 | | | 25,62 € | | K1934.12161229 | 29 | 16 | 25 | 12 | M12 | 32 | 57,5 | 34,3 | 44 | 18 | 1,5 | 15 | 8 | 23,5 | | | 28,45 € | | K1934.16211638 | 38 | 21 | 30 | 16 | M16 | 42 | 76,5 | 43,3 | 58 | 23,5 | 1,5 | 20 | 9 | 32 | | | 45,20 € | | K1934.20252045 | 45 | 25 | 38 | 20 | M20 | 50 | 90,5 | 51,9 | 68 | 29,5 | - | 22,5 | 9 | 43 | | | 82,98 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|