- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K2014Goupilles à ressort DIN 11023 |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier.Finition :Acier galvanisé.Nota :Les goupilles à ressort sont entre autres utilisées pour serrer des boulons, tubes et tiges. Les goupilles à ressort peuvent être montées et démontées manuellement, sans outil et en un temps record. TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | B | B2 | D | D1 | H | L | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K2014.05X32 | 36 | 7 | 4,5 | 2,5 | 18 | 32 |  | | 1,21 € | | K2014.06X42 | 52 | 8 | 5,5 | 5,6 | 22 | 42 |  | | 1,25 € | | K2014.08X42 | 52 | 9 | 7,5 | 5,6 | 22 | 42 |  | | 1,32 € | | K2014.10X45 | 52 | 12 | 9,5 | 5,6 | 22 | 45 |  | | 1,42 € | | K2014.12X45 | 52 | 14 | 11 | 5,6 | 22 | 45 |  | | 1,76 € | | K2014.12X55 | 60 | 14 | 11 | 4,0 | 22 | 55 |  | | 1,84 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|